cULus認証済み
認証ID: E221474-20160506定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
コンタクトキャリア、ユニバーサル、5-極、ソケット、 ストレート、 M8、キーイング: B、プリント基板取付け、表面実装リフロー、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |