SACC-CIP-M12MS-12P SMD SH T - コンタクトキャリア
1411960

コンタクトキャリア、12-極、ピン、 ストレート、 M12、キーイング: A、プリント基板取付け、表面実装リフロー、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
自動ピックアンドプレースアッセンブリ用パッケージ可能
あらゆる一般的なピンアサインとコーディングに対応
ねじでメカニカルポートをねじ接続、プレスフィット形状、前面プレートへの直接組み込みでデバイスに簡単に組込み
非プラグ接続時の追加デバイスガスケット追加あり