SACC-MS-5SC SH SCO
-
コネクタ
1432648
コネクタ、5-極、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、スプリング接続方式、ローレット材質: 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金)、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド