K-5E-M23 M9/010-C03/M23 F8X
-
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ
1244209
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KSF、 M23-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 5+PE、ロックタイプ: ねじロック機構、 上 M23-ピン、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 5+PE、ケーブル長: 10 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続した設計
高い柔軟性:カスタム指定のアッセンブリとケーブル長