PABA YE/15
-
挿入ラベル
1013698
挿入ラベル、 ラベリング、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: CMS-P1-PLOTTER、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 50 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 20、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 15 mm
製品の詳細
| 製品の種類 | 電線マーキング |
| マーキング | |
| 個別ラベル数 | 20 |
| 一列あたりの個別ラベル数 | 1 |
| 幅 | 15 mm |
| 長さ | 4 mm |
| テキストフィールド | |
| テキストフィールドの幅 | 15 mm |
| テキストフィールドの高さ | 4 mm |
| 色 | 黄 (RAL 1018) |
| 部材 | ABS |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ケーブル外径 | 0.6 mm ... 50 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 65 °C |
| 推奨周囲温度(保管時/輸送時) | 23 °C |
| 推奨湿度(保管時/輸送時) | 50 % (オリジナルパッケージに入れて風通しの良い暗所で保管することを推奨) |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験 | |
| 塗料やニスによるコーティングを妨げる物質の試験(LABS適合) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| スクラッチ耐性 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(準拠) |
| 要件 | ≥ 5 N |
| 試験結果 | 試験合格 |
| テサフィルム(Tesafilm)試験 | |
| 仕様 | DIN EN ISO 2409:2013(準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 抗紫外線 | |
| 仕様 | ISO 4892-2:2013-03 (に準拠) |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 手順 | 人工照射。 |
| 耐熱性 | |
| 仕様 | ANSI/UL 969-2018:03 (に準拠) |
| 試験期間 | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | 試験合格 |
| 印字の拭取り耐性 | |
| 仕様 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(一部) | |
| イソプロパノール (99%) [67-63-0] | 試験合格 |
| nヘキサン [CAS No. 110-54-3] |
試験合格 |
| 水+石油エーテル [CAS No. 64742-82-1] |
試験合格 |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| 化学薬品、油、燃料への浸漬 | |
| 仕様 | ISO 175:2010(準拠) |
| 試験期間 | 168 h |
| 水酸化ナトリウム0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
試験合格 |
| 海水(飽和350 g/l) [CAS No. - ] |
試験合格 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
試験合格 |
| ガソリン [CAS No. 64742-49-0] |
試験合格 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
試験合格 |
| IRM 901 | 試験合格 |
| IRM 902 | 試験合格 |
| IRM 903 | 試験合格 |
| 二硫化硫黄を含む凝集変化型気候での試験 | |
| 仕様 | DIN 50018:2013-05 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 気候レベル | AHT 1.0 S |
| サイクル | 2 |
| 塩水噴霧試験 | |
| 仕様 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 試験結果 | 試験合格 |
| 試験期間 | 96 h |
| 拭取り抵抗 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 取付けタイプ | スライド |
| アイテム番号 | 1013698 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BG2213 |
| GTIN | 4017918013882 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.734 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4.2 g |
| 関税率 | 39269090 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
CMS-P1-PLOTTER - マーキングプロッター 5144615
-
PAB-SK 15 - マーキングキャリア 1013287
-
PATG 0/15 - 電線マーキングキャリア 1013740
-
PATG 1/15 - 電線マーキングキャリア 1013025
-
PATG 2/15 - 電線マーキングキャリア 1013038
-
PATG 3/15 - 電線マーキングキャリア 1013041
-
PATG 4/12 - 電線マーキングキャリア 0827080
-
PATG 5/15 - 電線マーキングキャリア 1013067
-
PATG 6/15 - 電線マーキングキャリア 1013070
-
PATG 7/15 - 電線マーキングキャリア 1013083
-
PATG 8/15 - 電線マーキングキャリア 1013096
-
PATG 9/15 - 電線マーキングキャリア 1013106
-
PATG HF 1/15 - 電線マーキングキャリア 1014046
-
PATG HF 2/15 - 電線マーキングキャリア 1014052
-
PATG HF 3/15 - 電線マーキングキャリア 1014058
-
PATG HF 4/15 - 電線マーキングキャリア 1014064
-
PATO 1/15 - 電線マーキングキャリア 1013119
-
PATO 2/15 - 電線マーキングキャリア 1013122
-
PATO 3/15 - 電線マーキングキャリア 1013135
-
PATO 4/15 - 電線マーキングキャリア 1013148