EAC
認証ID: B.00286/19UL Listed
認証ID: E335019-20120906定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 20 A |
cUL Listed
認証ID: E335019-20120906定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 20 A |
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KSF、 M23-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 4+PE、ロックタイプ: ねじロック機構、 上 M23-ピン、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 4+PE、ケーブル長: 5 m、シールド対応: なし、外装の色: グレー RAL 7001、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 20 A |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
電源 | 600 V | 20 A |