K-3E-M17 M9/010-B00/M17 F8
-
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ
1619306
両側にモールドプラスチックのプラグインコネクタ、シリーズ: KST、 M17-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 3+PE、ロックタイプ: ねじロック機構、 上 M17-ピン、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 3+PE、ケーブル長: 10 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続した設計
高い柔軟性:カスタム指定のアッセンブリとケーブル長