UCT-WMT (12X4) YE - 電線マーキング
0801439

電線マーキング、 シート、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK E.CARD、 BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 BLUEMARK CLED、 THERMOMARK PRIME 2.0、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 TOPMARK NEO、 TOPMARK LASER、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 10 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 50、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

UCT-WMT ... UniCardマーキングのラインアップには、PATG (HF) ... /PATO ...システムのマーキングスリーブ付きワイヤマーキング用マーカーが含まれます
マーキングは同一形式のシートで提供され、カードプリンタを使用して、すばやく簡単かつ正確にマーキング可能
シートには、さらに組み立てる際に有用なプロジェクト情報と機能テキスト用の追加スペースがあります。
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能