HC-CME-DD-23-F-SNAP-L
-
電線コネクタ
1556146
電線コネクタ、極数: 23+PE、 極当りの結線数: 1、 メス、 圧着端子接続式、 250 V、10 A、 0.14 mm2 ... 2.5 mm2、 制御盤内の接続用
製品の詳細
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 配列のずれによるチップの衝突を防ぐために、付属のファンネルパッド(HC-DD…-FP)を使用することが不可欠です。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するためには、不正アクセスから保護された制御盤内での使用が不可欠です。制御盤の設置場所で、接続するケーブル束を適切に設置し、ストレインリリーフを取り付ける必要があります。ピンコネクタパターンは誘導接地導体接点(PE)を提供しないため、制御盤の組立てによって一貫した接地を確保する必要があります。 |
| 極数 | 23 |
| 接続プロファイル | 23+PE |
| 極当りの結線数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| ロール型 | |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 1.6 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| 極当りの結線数 | 1 |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 芯線むき長 | 8 mm (0.14 mm² ... 1.5 mm²) |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 定格電圧(III/3) | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 定格電流 | 10 A |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| アイテム番号 | 1556146 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923035584 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 43.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 43.5 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - キーイングエレメント 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 圧着コンタクト 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 圧着コンタクト 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - メスコンタクト 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 圧着コンタクト 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 圧着コンタクト 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 圧着コンタクト 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 圧着コンタクト 1674985
-
HC-CME-DD-23-M - 電線コネクタ 1556154