電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.8 ... 4.4 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 9
電線とケーブルのマーキング
制御盤とシステムの全体がわかるように使用する電線とケーブルを明確にマーキングします。電線およびケーブルマーキングで取付けとメンテナンスが簡単になり修繕時に役立ちます。さまざまな仕様と取付けタイプで、どのアプリケーションにも適したマーキングソリューションを提供します。
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 青、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 3.6 ... 4.9 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 24、 テキストフィールドの高さ: 5 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm
ワイヤマーキングスリーブ、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.5 ... 3.2 mm、 取付けタイプ: スライド、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 55
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 1.6 ... 2.1 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 40
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 22 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 40
ワイヤマーキングスリーブ、 シート、 オーダー印字: シート単位、 緑、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.5 ... 4.7 mm、 取付けタイプ: スライド、 端子台幅: 5.2 mm、 個別ラベル数: 45、 テキストフィールドの高さ: 5.5 mm、 テキストフィールドの幅: 12 mm
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.8 ... 4.4 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 15
電線マーキング、 オーダー印字: シート単位、 紫、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 2.9 ... 3.6 mm、 取付けタイプ: スライド、 個別ラベル数: 32
ケーブルマーカー、 オーダー印字: シート単位、 赤、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 7 mm、 取付けタイプ: インサート、 個別ラベル数: 48、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 10 mm
ケーブルマーカー、 オーダー印字: ラベリング、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 0.6 ... 7 mm、 取付けタイプ: ネジ止め
特長
- さまざまな取付け方法があり幅広いオプション
- 屋内・屋外設備で使用できる各種素材により環境への高い適合性
- 高品質:拭取りや傷に強い
ケーブルマーキングに適した取付けタイプが見つかります
電線およびケーブルマーキングソリューションはご指定の方法で取付け可能―フエニックス・コンタクトにはあらゆるアプリケーションに適したソリューションがあります。
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ケーブルマーキング
クリップ止め用ワイヤーマーキングには2つのマーキングエリアがあります。取り外すことはできず、いつでも確認できます。このマーキングは電線やケーブルを接続する前に手でクリップ止めします。
ねじ止め用ケーブルマーキング
ねじ止め用ケーブルマーキング
マーカーを個別に電線に差し込むか結束バンドで固定します。カード式とロール式があります。
押し込み用ケーブルマーキング
押し込み用ケーブルマーキング
また、キャリアシステムとしてマーキングカラーを使用して電線を装着することもできます。この場合は挿入ラベルにマーキングしてキャリアで保護します。後からマーキングすることもできます。
スライド式マーキングスリーブ
スライド式マーキングスリーブ
印字システムを使わずにその場で間違いなく簡単にマーキングしたい場合は、印字済みのスリーブを使います。特殊形状により、マーキングスリーブがねじれて絡まる心配はありません。
押し込み用収縮チューブ
押し込み用収縮チューブ
低価格の収縮チューブはケーブルやワイヤから外れない最高のマーキングソリューションです。組立済みの収縮チューブとロール状の収縮チューブがあります。
貼り付け用ケーブルマーキング
貼り付け用ケーブルマーキング
ラベルはマーキングエリアと透明のフィルムで構成されています。フィルムは摩耗や汚れからマーキングを保護します。さまざまな形やサイズのラベルがあります。
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
結束バンドで取り付けるワイヤーマーキング
標準の結束バンドを使い、ワイヤやケーブルの太さに関係なくマーキングすることができます。大きなマーキングエリアを利用することができ、包括的なマーキングに十分なスペースがあります。