STTB 2,5-DIO 1N 5408K /O-U - コンポーネント端子台
3031556

コンポーネント端子台、 ダイオード1N 5408Kを組込み、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 1.5 A、 1段目、2段目、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細







互換性のある製品



特長

他のバージョンや自分ではんだ付けするコンポーネントについては phoenixcontact.com/products でご覧いただけます
2段ダイオードとLED端子台で幅広い切替えタスクを実行