CHARX connect – 電気ユーティリティビークルおよび移動機械用充電ソケット

電気ユーティリティビークルおよび移動機械用充電ソケット

CHARX connect universal車両用充電インレットにより、電気ユーティリティビークルおよびあらゆるタイプの移動機械のACおよびDC充電が可能になります。タイプ1およびタイプ2のAC充電ソケットやCCS(コンバインド充電システム)充電ソケットに加え、中国向けのGB/T充電インレットや北米向けのNACS充電インレットもご用意しております。車両用充電インレットは、すでに有名メーカーのユーティリティビークルで採用され、成功しています。それにより、電気自動車は375 kWの連続充電電力、さらにブーストモードで最大700 kWまで充電を行うことができます。

Go to Product Detail Page for item 1432238
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1 - 車両用充電インレット
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1 - 車両用充電インレット
1432238

CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 1、車両用充電インレット、最大 250 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、80 A 、 250 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 11 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。

Go to Product Detail Page for item 1428622
CHARX T2HBI12-DC250-4,0M6 - 車両用充電インレット
CHARX T2HBI12-DC250-4,0M6 - 車両用充電インレット
1428622

CHARX connect universal、DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 4 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、直流(DC)による充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。

Go to Product Detail Page for item 1356149
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-5,0M2 - 車両用充電インレット
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-5,0M2 - 車両用充電インレット
1356149

CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 250 A in Boost mode、 125 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 480 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 5 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。

Go to Product Detail Page for item 1271835
CHARX T2HCI24-1AC32-2,0M2 - 車両用充電インレット
CHARX T2HCI24-1AC32-2,0M2 - 車両用充電インレット
1271835

CHARX connect universal、ACタイプ2、車両用充電インレット、32 A 、 250 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電、IEC 62196-2、ACコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。

Go to Product Detail Page for item 1819430
CHARX T2HBI12-DC200-20M2 - 車両用充電インレット
CHARX T2HBI12-DC200-20M2 - 車両用充電インレット
1819430

CHARX connect universal、DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 20 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、直流(DC)による充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。

Go to Product Detail Page for item 1356154
CHARX T2HBI12-1AC32DC200-5,0M2 - 車両用充電インレット
CHARX T2HBI12-1AC32DC200-5,0M2 - 車両用充電インレット
1356154

CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 250 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 5 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。

Go to Product Detail Page for item 1396651
CHARX T2HBI24-DC200-6,0M6 - 車両用充電インレット
CHARX T2HBI24-DC200-6,0M6 - 車両用充電インレット
1396651

CHARX connect universal、DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 6 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、直流(DC)による充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。

Go to Product Detail Page for item 1388731
CHARX T2HBI24-DC250-8,0M2 - 車両用充電インレット
CHARX T2HBI24-DC250-8,0M2 - 車両用充電インレット
1388731

CHARX connect universal、DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 250 A 常時、 1000 V DC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 8 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。

特長

  • 当社のCCS充電インレットにより、DC導体断面積最大120 mm²で、一時電力最大700 kW(700 A/1,000 V)の超急速DC充電が可能
  • 各DC電源用コンタクトで、Pt 1000センサによるすばやく正確な温度測定により過熱から保護
  • 保護等級IP6K7とIP6K5で総合的に水、埃、泥に対する防塵・防水処理済み。これに加えて前面はIP6K6KおよびIP6K9Kの保護あり
  • 標準DCケーブル長2 mおよび製品ラインアップ内にあるその他の長さに加え、ご要望に応じてそれら以外のケーブル長も別途指定可能
  • 自動車規格に準拠して開発し、IEC 62196、SAE J1772、GB/T 20234に適合、IATF 16949認証企業

新製品

CHARX connect universal NACS車両用充電インレット
統合型充電コントローラ搭載のCHARX connect advanced CCS車両用充電インレット
横方向のケーブル引出し付きCHARX connect universal CCSタイプ2充電インレット
CHARX connect universal CCS充電インレット用保護カバー

800 A向けの汎用NACS充電インレット

米国向けの車両用充電インターフェース

CHARX connect universalシリーズのULおよびSAE準拠のNACS充電インレットは、あらゆるタイプのユーティリティビークルに最適なACおよびDC充電インターフェースです。ブーストモードで800 Aにより、短時間の充電停止に対応するハイパワー充電(High Power Charging)と、保有車両の経済的な利用が可能になります。

主な特長

  • ブーストモードのDC充電電流:600、800 A
  • 連続DC充電電流:300 A、350 A
  • AC充電電流:48 A、80 A
  • ケーブル長:2 m(ご要望に応じて延長も可)
  • アクチュエータ:12 V、4極
  • 認証/規格:UL 2251(準備中)、SAE J3400、IEC 62196-3、IATF 16949
  • 保護等級:IP6K9K、IP6K6K、IP67、IP6K5

特長

  • 非常に高い耐久性と安全性を実現する、実証済みの産業用品質による規格に100%準拠の充電テクノロジ
  • 数量1個からご注文いただけるため、少量生産に最適
  • 加熱式ロックボルトにより、極寒の環境下でも確実なロックが可能
  • ねじ接続の形状が同じであるため、タイプ1 ACからNACSへの切替えが簡単
  • HVケーブルおよび信号ラインが取り外し可能なため、メンテナンス中に簡単に交換可能

統合型充電コントローラ搭載のCCS充電インレット

ユーティリティビークル向けで世界初

CHARX connect advancedは、完璧なやりとりを実現する統合型充電コントローラ搭載の世界初の車両用充電インレットです。このモジュラー型システムは最大限の柔軟性を備えており、最大800 Aのハイパワー充電(High Power Charging)を可能にします。電気バス、電気トラック、オフロード車に最適です。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ1、CCSタイプ2
  • ブーストモードのDC充電電流:最大800 A
  • 連続DC充電電流:200 A、250 A、400 A
  • ケーブル引出し:90°左、90°右、ストレート型
  • DIN 70121およびISO 15118準拠の充電通信
  • UNECE R155およびR156に準拠したサイバーセキュリティ
  • ISO 26262 ASIL Bまでのセーフティ機能

特長

  • 統合型充電コントローラにより、デザイン・イン、設定、設置時の設置スペース、時間、コストを削減
  • ブーストモードで最大800 Aの超急速HPC充電
  • メンテナンス時に充電インレットを簡単に交換できるプラグイン接続ケーブル
  • 最大限の設置柔軟性を実現する、3方向のケーブル引出しに対応
  • 保護カバー、充電キャンセルボタン、サーチライト、LEDディスプレイで利便性を向上

横方向のケーブル引出し付きCCS充電インレット

車両内の省スペース取付け用

CHARX connect universal CCSタイプ2充電インレットは、90°方向のケーブル引出しも利用可能になりました。これにより、電気自動車内の貴重な設置スペースを節約することができます。同一形状により、90°充電インレットに変更する場合でも、車体のカットアウトを変更する必要はありません。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ2
  • ケーブル引出し:右に90°、左に90°
  • ケーブル長:2 m(ご要望に応じて延長も可)
  • 取付けスペース奥行き:128.5 mm
  • ブーストモードのDC充電電流:500 A、600 A
  • 連続DC充電電流:200 A、250 A
  • DC定格電圧:1,000 V
  • アクチュエータ電圧:12 V、24 V

特長

  • ストレート方向のケーブル引出しを備えたCCS充電インレットと比べ、設置奥行きを50%以上省スペース化
  • 最適な曲げ半径により、より便利で明瞭なケーブル敷設を実現
  • すべてのCCS充電インレットが同じねじ接続形状なので、切り替えが簡単
  • 前面のIP6K6K/IP6K9K保護構造により、高圧洗浄やスチームジェット洗浄にも対応
  • CHARX connect universalシリーズのすべての保護カバーと互換性あり

CCS充電インレット用の保護カバー

スマート機能付きの最適な保護

保護カバーは、当社のCHARX connect universal CCS充電インレットのコンタクト部に対してIPX5保護を提供します。これは、電気ユーティリティビークルが厳しい環境条件に対して最適に装備されていることを意味します。オプションで、機能ボタンとLED状態表示も追加することができます。

主な特長

  • 充電規格:CCSタイプ1、CCSタイプ2
  • 寸法(幅 x 高さ x 奥行):170.7 mm x 184.4 mm x 41.0 mm(オプションなし)または61.1 mm(オプションあり)
  • 保護等級:IPX5(カバーを閉じた状態)
  • LEDディスプレイとボタンの接続:6極MCONコネクタ
  • LEDディスプレイの制御:PWM
  • UNECE R61対応

特長

  • すべての信号用コンタクトと電源用コンタクトを、IPX5準拠でジェット噴流から確実に保護
  • スマート操作:DCカバーが開くと、ACカバーも自動的に開く構造
  • オプション:自由に制御可能なRGB LED付き充電状態表示、および充電キャンセル用などのボタン
  • CCSタイプ1とCCSタイプ2のねじ止め位置が同一であるため、デザイン・インが容易
  • 当社のCHARX control vehicle充電コントローラと互換性あり

CHARX connect universal車両用充電インレット

幅広い製品ラインアップ

CHARX connect universalは、タイプ1およびタイプ2のAC充電インレット、CCS充電インレット、アジア市場向けのGB/T規格準拠のACおよびDC車両用充電インレットの、幅広い製品ラインアップを提供します。

当社のCCS充電インレットには、導体断面積35 mm²(120 A)、70 mm²(200 A)、95 mm²(250 A)、120 mm²(375 A)があります。つまり、ブーストモードで最大700 kW(700 A / 1,000 V)の充電電力が可能です。

さまざまな長さのDCケーブルがあります。ご希望のケーブル長が製品リストにない場合は、お問い合わせください。MCS車両用充電インレットとNACS充電インレットは、現在開発中です。

ハイパワー充電(High Power Charging)向けの電気自動車用充電インレット 汎用充電インレットのご紹介

電気自動車はCCS充電インレットから充電され、進捗状況はスマートフォンに表示
両方のDC電源用コンタクトにPt 1000温度センサ
高いIP保護等級の電気自動車用充電インレット
CCS充電インレットのデザイン・インのクローズアップと電気道路清掃車
車両用充電インレットの品質検査
電気自動車はCCS充電インレットから充電され、進捗状況はスマートフォンに表示

DC導体断面積最大120 mm²のCCS充電インレットにより、375 kW(375 A/1,000 V)、ブーストモードでは500 kW (500 A/1,000 V)超の安全なHPC充電が可能です。そのため、周囲温度などの外的要因にもよりますが、電気自動車をわずか数分で充電することができます。

両方のDC電源用コンタクトにPt 1000温度センサ

また、最適化された接続テクノロジにより、接続システムの加熱が最小化されます。内蔵された高精度の温度センサテクノロジにより、車両は温度評価に基づいて、要求される充電電流を動的に制御することができるため、高レベルの安全性を確保します。両方のDC電源用コンタクトにPt 1000温度センサが配備されています。AC範囲にはPTCセンサテクノロジも含まれます。

高いIP保護等級の電気自動車用充電インレット

当社の車両用充電インレットは、最適化されたシーリングシステムで、ISO 20653に準拠した試験に合格しています。
包括的なIP6K7およびIP6K5の保護等級が充電インレット全体の特長です。そのため、ほこりの侵入、水深最大1メートルの水、水飛沫、接触に対してあらゆる方向から保護されています。これは、充電フラップが開いているときでも、車両内に設置された部分と、外側の接触エリアの両方に該当します。充電インレットの接触エリアもIP6K6KおよびIP6K9Kの保護等級のため、高圧洗浄やスチームジェット洗浄からも保護されています。

CCS充電インレットのデザイン・インのクローズアップと電気道路清掃車

すべての車両用充電インレットは非常にコンパクトな設計 さらに、CCS充電インレットとAC充電インレットの関連する外形寸法とねじ接続形状は、互いに同一です。

これによりメーカーとカスタム業者は、バスからバイクまで、ターゲット市場にかかわらず、各電気自動車用に同じ設置スペースを計画することができます。

車両用充電インレットの品質検査

当社のCHARX connect universal車両用充電インレットは、関連規格に準拠しています。

  • IEC 62196-2、IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

PHOENIX CONTACT E-Mobilityは、IATF 16949に準拠して認証取得済みです。

3Dビュー

すべての詳細を3Dで

製品の詳細をハイレベルでご覧いただけます。ズーム機能や回転機能を利用して、タイプ2 CCS車両用充電インレットをあらゆる角度からご覧いただけます。

CCSタイプ1車両用充電インレットの開発

カスタム指定ソリューション シリーズ車両用にカスタマイズされた充電インレット

追加の操作部品やLED表示、冷却コンセプト、車両内設置スペースへの車両用インレットの統合、その他カスタマイズ部品をご希望ですか。
自動車産業のIATF 16949要件に準拠した量産車両向けの電気自動車用充電インターフェースのカスタマイズなら、弊社にお任せください。

担当者にお問い合わせください。

お客様専任担当者

電気自動車用コンポーネントに関するあらゆるお問い合わせを承ります

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
充電インレットや車両用充電コントローラについて、ご遠慮なくお問い合わせください。お電話またはEメールをお待ちしております。