充電インフラ用ソケット向け12 V電源ロックアクチュエータ
CHARX T2HI-ELOCK12V
-
ロッキング
1331532
CHARX connect universal、タイプ 2、ロッキング、アクセサリ、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 1 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、車両用充電インレットへの取付け用、IEC 61851-1
製品の詳細
互換性のある製品
特長
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース