DC導体断面積最大120 mm²のCCS充電インレットにより、375 kW(375 A/1,000 V)、ブーストモードでは500 kW (500 A/1,000 V)超の安全なHPC充電が可能です。そのため、周囲温度などの外的要因にもよりますが、電気自動車をわずか数分で充電することができます。
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、保護カバー、アクセサリ、四角、M6、車両用充電インレットへの取付け用、UNECE R61
CHARX connect universal車両用充電インレットにより、電気ユーティリティビークルおよびあらゆるタイプの移動機械のACおよびDC充電が可能になります。タイプ1およびタイプ2のAC充電ソケットやCCS(コンバインド充電システム)充電ソケットに加え、中国向けのGB/T充電インレットや北米向けのNACS充電インレットもご用意しております。車両用充電インレットは、すでに有名メーカーのユーティリティビークルで採用され、成功しています。それにより、電気自動車は375 kWの連続充電電力、さらにブーストモードで最大700 kWまで充電を行うことができます。
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、保護カバー、アクセサリ、四角、M6、車両用充電インレットへの取付け用、UNECE R61
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 250 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 250 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、左側に90°ケーブル引出し付き、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
CHARX connect universal、DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、右側に90°ケーブル引出し付き、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
CHARX connect universal、コネクタ、アクセサリ、4極、片側プラグインコンタクト付き、車両用充電インレットの保護カバーへの取付け用
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 250 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 480 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、右側に90°ケーブル引出し付き、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 200 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 250 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、右側に90°ケーブル引出し付き、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 250 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 480 V AC、すぐに取付け可能、組立済みケーブルエンド付き、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、ケーブルグランドの取り付け後にケーブルを通して接続するための幅狭M8圧着端子(DC)およびHVA 630オスコネクタ(AC)付き、コンタクト表面の改善およびシールドのほつれの低減用のシールドコンタクトとして導電性銅箔付き、耐摩耗性を強化するために、テープ(片側)を使用して固定されたコルゲートチューブ、赤いテープでDC+マーク付き、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、車両用充電インレットのDCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 500 A in Boost mode、 250 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 480 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、右側に90°ケーブル引出し付き、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 250 A in Boost mode、 125 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 250 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
CHARX connect universal、DC GB/T、車両用充電インレット、最大 250 A in Boost mode、 125 A 常時、 1000 V DC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 2 m、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、直流(DC)による充電用、GB/T 20234.3-2015、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。
CHARX connect universalは、タイプ1およびタイプ2のAC充電インレット、CCS充電インレット、アジア市場向けのGB/T規格準拠のACおよびDC車両用充電インレットの、幅広い製品ラインアップを提供します。
当社のCCS充電インレットには、導体断面積35 mm²(120 A)、70 mm²(200 A)、95 mm²(250 A)、120 mm²(375 A)があります。つまり、ブーストモードで最大700 kW(700 A / 1,000 V)の充電電力が可能です。
さまざまな長さのDCケーブルがあります。ご希望のケーブル長が製品リストにない場合は、お問い合わせください。MCS車両用充電インレットとNACS充電インレットは、現在開発中です。
DC導体断面積最大120 mm²のCCS充電インレットにより、375 kW(375 A/1,000 V)、ブーストモードでは500 kW (500 A/1,000 V)超の安全なHPC充電が可能です。そのため、周囲温度などの外的要因にもよりますが、電気自動車をわずか数分で充電することができます。
また、最適化された接続テクノロジにより、接続システムの加熱が最小化されます。内蔵された高精度の温度センサテクノロジにより、車両は温度評価に基づいて、要求される充電電流を動的に制御することができるため、高レベルの安全性を確保します。両方のDC電源用コンタクトにPt 1000温度センサが配備されています。AC範囲にはPTCセンサテクノロジも含まれます。
当社の車両用充電インレットは、最適化されたシーリングシステムで、ISO 20653に準拠した試験に合格しています。
包括的なIP6K7およびIP6K5の保護等級が充電インレット全体の特長です。そのため、ほこりの侵入、水深最大1メートルの水、水飛沫、接触に対してあらゆる方向から保護されています。これは、充電フラップが開いているときでも、車両内に設置された部分と、外側の接触エリアの両方に該当します。充電インレットの接触エリアもIP6K6KおよびIP6K9Kの保護等級のため、高圧洗浄やスチームジェット洗浄からも保護されています。
すべての車両用充電インレットは非常にコンパクトな設計 さらに、CCS充電インレットとAC充電インレットの関連する外形寸法とねじ接続形状は、互いに同一です。
これによりメーカーとカスタム業者は、バスからバイクまで、ターゲット市場にかかわらず、各電気自動車用に同じ設置スペースを計画することができます。
当社のCHARX connect universal車両用充電インレットは、関連規格に準拠しています。
PHOENIX CONTACT E-Mobilityは、IATF 16949に準拠して認証取得済みです。
製品の詳細をハイレベルでご覧いただけます。ズーム機能や回転機能を利用して、タイプ2 CCS車両用充電インレットをあらゆる角度からご覧いただけます。
追加の操作部品やLED表示、冷却コンセプト、車両内設置スペースへの車両用インレットの統合、その他カスタマイズ部品をご希望ですか。
自動車産業のIATF 16949要件に準拠した量産車両向けの電気自動車用充電インターフェースのカスタマイズなら、弊社にお任せください。
担当者にお問い合わせください。