直流(DC)充電向けの車両用充電インレット、タイプ2 CCS車両用充電コネクタ(EVSE)と互換性あり、電気自動車(EV)への設置用。
CHARX T2HBI12-1AC32DC125-2,0M2
-
車両用充電インレット
1270297
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、最大 250 A in Boost mode、 125 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 250 V AC、単線、長さ: 2 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。
製品の詳細
概要 | DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。 |
製品ライン | 車両用充電インレット |
製品シリーズ | CHARX connect universal |
アプリケーション | 交流(AC)および直流(DC)での充電用 |
電気自動車(EV)への設置用 | |
テクノロジ | Combined Charging System |
充電標準 | AC/DC CCS Typ 2 |
充電モード | モード2、3、4 |
カスタマイズ | お問合せください |
シグナル伝送の種類 | ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121準拠の変調されたPowerline通信によるパルス幅変調 |
接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
絶縁抵抗 | > 200 MΩ |
コーディング | 4.7 kΩ (PE - PP間) |
温度測定 | DCコンタクト:PT1000×2(DIN EN 60751) |
温度監視 | ACコンタクト:PTCチェーン (DIN EN 60738-1) |
充電電流の種類 | AC単相 |
充電電力 | 8 kW |
充電電流 | 32 A AC (単相) |
充電電流の種類 | DC |
充電電力 | 125 kW |
充電電流 | 125 A DC |
充電電流の種類 | DCブーストモード |
充電電力 | 最大 250 kW (Boost Mode(周辺環境による) 詳細は、この製品のダウンロードサイトにある製品同梱の説明書をご参照ください。) |
充電電流 | 最大 250 A DC |
電源用コンタクト | |
個数 | 5 (L1、N、PE、DC+、DC-) |
定格電圧 | 250 V AC |
1000 V DC | |
定格電流 | 32 A AC |
125 A DC | |
信号用コンタクト | |
個数 | 2 (CP, PP) |
定格電圧 | 30 V AC |
定格電流 | 2 A |
温度センサ (PTCチェーン) | |
センサの種類 | PTCチェーン |
標準/規則 | DIN EN 60738-1 |
取付けポイント | ACコンタクト用センサ |
Measuring range_resistance | 790.00 Ω ... 1420.00 Ω |
抵抗 | 最大 1280 Ω ±5 K |
推奨測定電流 | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
周囲温度 | -40 °C ... 130 °C (動作) |
温度センサ (Pt 1000) | |
センサの種類 | Pt 1000 |
標準/規則 | DIN EN 60751 |
取付けポイント | DCコンタクト用センサ2個 |
ロックアクチュエータ | |
ロックアクチュエータ | 12 V、4極 |
右位置 | |
モーターの電源電圧範囲 | 9 V ... 16 V |
ロック検出時の最大電圧 | 12 V |
ロック用定格モーター電流 | 0.25 A |
モータの逆電流 | 最大 1.5 A |
逆電流での最大滞留時間 | 1 s |
推奨適合時間 | 600 ms |
挿入または抜去後の一時停止時間 | 3 s |
耐用挿入回数 | > 負荷サイクル10000回 |
ロック認識 | 注文可能 |
緊急メカニカル解除 | 対応可 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 40 °C |
Vehicle charging inlet | |
幅 | 108 mm |
高さ | 140.25 mm |
奥行き | 128.4 mm |
取付け穴のサイズ | |
幅 | 117.65 mm |
高さ | 90 mm |
奥行き | 117.65 mm |
色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
色 (嵌合面) | 黒 (9005) |
部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
部材 (コンタクト表面) | 銀 |
導体の長さ | 2 m |
ケーブルタイプ | 単線 |
単線、断面積 | 35.00 mm² |
AC用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 2 m |
ケーブル構造 | 2 x 6 mm² |
単線、材質 | シリコン |
単線、色 | OG |
ケーブル外径 | 12.60 mm ±0.2 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 3.2 Ω/km |
DC用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 2 m |
ケーブル構造 | 2 x 35 mm² |
単線、材質 | シリコン |
単線、色 | OG |
ケーブル外径 | 14.10 mm ±0.3 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 0.527 Ω/km |
PE用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 2 m |
ケーブル構造 | 1 x 25 mm² |
単線、材質 | シリコン |
単線、色 | GN/YE |
ケーブル外径 | 8.60 mm ±0.1 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 0.743 Ω/km |
ロックアクチュエータ用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 1.5 m |
ケーブル構造 | 4 x 0.5 mm² |
単線、材質 | PVC |
単線、色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
PTC温度センサ用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 1 m |
ケーブル構造 | 2 x 0.5 mm² |
単線、材質 | PVC |
単線、色 | BN/GY |
BN/YE/GN | |
ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
Pt 1000温度センサ用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 1 m |
ケーブル構造 | 3 x 0.5 mm² |
単線、材質 | PVC |
単線、色 | BN |
GN | |
YE | |
ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
通信用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 1 m |
ケーブル構造 | 2 x 0.5 mm² |
単線、材質 | PVC |
単線、色 | BK |
WH | |
ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 10000 |
挿入力 | < 100 N |
引抜き力 | < 100 N |
周囲条件 | |
保護等級 (車両用充電インレット) | IP55 (プラグインは、プラグが挿入され使用準備が完了した状態で、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品であるか、または適切な規格準拠製品である場合にのみ、保護等級が保証されます。) |
IP67 (車両用充電インレットの内部エリア) | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 40 °C (60°C、最大(電流低減が必要、DC接点温度の制限値90°Cを守ること)) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | 4000 m (海抜) |
規格 | |
標準/規則 | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
取付けタイプ | 前面および背面取付け (前面に0~90度の傾斜可能) |
取付け穴径 | 6.80 mm (ø) |
固定ネジ | M6 |
ねじが同梱されています | なし |
アイテム番号 | 1270297 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | XWCAID |
GTIN | 4063151440213 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 4,229 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4,229 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27144706 |
ECLASS-12.0 | 27144706 |
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-NO: 15571-58-1) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
SCIP | ad83524f-4ed5-415c-9ec9-85dd761c3d27 |
特長
全製品
フエニックス・コンタクトの全車両用充電インレットの設置スペースおよびねじ接続ポイント向けの均一で省スペースな寸法
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
高い保護等級で防塵・防水処理済み