直流(DC)で充電するための車両用充電インレット、GB/T車両用充電コネクタ(EVSE)と互換性あり、電気自動車(EV)への設置用。
CHARX GBH4I-DC125-2,0M
-
車両用充電インレット
1271834
CHARX connect universal、DC GB/T、車両用充電インレット、最大 250 A in Boost mode、 125 A 常時、 1000 V DC、単線、長さ: 2 m、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、直流(DC)による充電用、GB/T 20234.3-2015、DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。
製品の詳細
概要 | DCコンタクト用の保護キャップが標準装備されています。 |
製品ライン | 車両用充電インレット |
製品シリーズ | CHARX connect universal |
アプリケーション | 直流(DC)による充電用 |
電気自動車(EV)への設置用 | |
充電標準 | DC GB/T |
充電モード | モード4 |
カスタマイズ | お問合せください |
接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
コーディング | 1 kΩ (PE - CC1間) |
温度測定 | DCコンタクト:PT1000×2(DIN EN 60751) |
充電電力および電流 (DC充電) | |
充電電流の種類 | DC |
充電電流 | 125 A DC |
充電電力 | 125 kW |
定格電圧 | 1000 V |
充電電力および電流 (ブーストモードのDC充電) | |
充電電流の種類 | DCブーストモード |
充電電流 | 最大 250 A DC |
充電電力 | 最大 250 kW |
定格電圧 | 1000 V |
注記 | 本仕様はブーストモードでの充電に関するものであり、周囲環境に依存します。詳細は、ダウンロードサイトにある製品同梱の説明書をご参照ください。 |
ピンアサイン (Leistungskontakte) | |
個数 | 3 (DC+ 、 DC- 、 PE) |
定格電圧 | 1000 V DC |
定格電流 | 125 A DC |
ピンアサイン (Signalkontakte) | |
個数 | 6 (S+, S-, A+, A-, CC1, CC2) |
定格電圧 | 30 V AC |
定格電流 | 2 A |
ロックアクチュエータ | |
ロックアクチュエータ | ロックアクチュエータなし |
温度センサ (Pt 1000) | |
センサの種類 | Pt 1000 |
標準/規則 | DIN EN 60751 |
取付けポイント | DCコンタクト用センサ2個 |
車両用充電インレット | |
幅 | 93 mm |
高さ | 93 mm |
奥行き | 136.3 mm |
取付け穴のサイズ | |
幅 | 72 mm |
高さ | 72 mm |
奥行き | 72 mm |
色 (ハウジング) | 黒 (9005) |
色 (嵌合面) | 黒 (9005) |
部材 (ハウジング) | プラスチック製 |
部材 (コンタクト表面) | 銀 |
導体の長さ | 2 m |
ケーブルタイプ | 単線 |
DC用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 2 m |
ケーブル構造 | 2 x 35 mm² |
単線、材質 | シリコン |
単線、色 | OG |
ケーブル外径 | 14.10 mm ±0.3 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 0.527 Ω/km |
PE用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 2 m |
ケーブル構造 | 1 x 25 mm² |
単線、材質 | シリコン |
単線、色 | GN/YE |
ケーブル外径 | 8.60 mm ±0.1 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 0.743 Ω/km |
ロックアクチュエータ用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 1 m |
ケーブル構造 | 4 x 0.5 mm² |
単線、材質 | PVC |
単線、色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
Pt 1000温度センサ用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 1 m |
ケーブル構造 | 3 x 0.5 mm² |
単線、材質 | PVC |
単線、色 | BN |
GN | |
YE | |
ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
通信用単心ワイヤ | |
導体の長さ | 1 m |
ケーブル構造 | 2 x 0.5 mm² |
単線、材質 | PVC |
単線、色 | BK |
WH | |
ケーブル外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
ケーブル抵抗 | ≤ 37.1 Ω/m |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 10000 |
挿入力 | < 100 N |
引抜き力 | < 100 N |
周囲条件 | |
保護等級 (車両用充電インレット) | IP55 (プラグインは、プラグが挿入され使用準備が完了した状態で、両方のプラグインコンポーネントがフエニックス・コンタクトの純正製品であるか、または適切な規格準拠製品である場合にのみ、保護等級が保証されます。) |
IP67 (車両用充電インレットの内部エリア) | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 40 °C (60°C、最大(電流低減が必要、DC接点温度の制限値90°Cを守ること)) |
高度 | 4000 m (海抜) |
規格 | |
標準/規則 | GB/T 20234.3-2015 |
取付けタイプ | 前面および背面取付け (前面に0~90度の傾斜可能) |
取付け穴径 | 6.70 mm (ø) |
固定ネジ | M6 |
ねじが同梱されています | なし |
アイテム番号 | 1271834 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | XWCAIG |
GTIN | 4063151463151 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,000 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,074 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-NO: 15571-58-1) |
Lead (CAS-NO: N/A) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-NO: 143-24-8) | |
SCIP | cc8bce8d-5315-4728-b0fb-4a22ef1382c5 |