世界初:統合型コントローラ搭載のCCS充電インレット

開発労力と設置スペースを削減 - 当社のサンプルをお客様の車両アーキテクチャで今すぐお試しください。
トラック内の統合型コントローラ搭載の車両用充電インレット

CHARX connect advancedとは。

CHARX connect advancedは、統合型充電コントローラ搭載の世界初のCCS車両用充電インレットです。省スペースで外部制御機器の代わりとなり、ケーブル配線とエラー源を削減して、シンプルなシステム統合と高レベルのサービスの利便性を実現します。分離可能な充電インレットにより、迅速な交換が可能です。最大800 Aの充電電力と柔軟なケーブル引出し、CCSタイプ1および2を備え、電気バス、電気トラック、大型商用車、オフロード車に理想的です。サンプルは既にリクエストにより入手可能で、量産品は2026年第3四半期からになります。

フエニックス・コンタクトのロゴ入りCHARX connect advanced

主な特長

  • 統合されたインテリジェンス: 統合型DC充電コントローラ搭載の世界初のCCS車両用充電インレットにより、デザイン・イン、コンフィグレーション、設置時の設置スペース、時間、コストを削減できます。オプションでコントローラなしのものもあります。

  • 高い充電電力: CHARX connect advancedは、ブーストモードで最大800 Aで、HPC(High Power Charging:ハイパワー充電)対応で、要求の厳しいアプリケーションに最適です。

  • 最大レベルの保守性: プラグ式接続ケーブルにより、メンテナンス時に充電インレットまたはHVケーブルを簡単に交換できます。

  • モジュラー型で高い柔軟性: ACケーブルとDCケーブルの3つの接続方向と、選択可能な断面積とケーブル長により、最大限の柔軟性が得られます。

  • 追加機能: 保護カバー、充電終了ボタン、接触エリア用の照明、LED状態表示により、高レベルの使いやすさを実現します。

充電インレットとコントローラ – 世界初の製品の詳細

統合型充電コントローラ搭載のCHARX connect advanced車両用充電インレット

統合されたインテリジェンス - 世界初 充電インレットとコントローラを1つの部品に統合

CHARX connect advancedは、充電コントローラを直接統合した初のCCS充電インレットです。制御ユニットは、充電インレットに対して機械的・電気的に直接接続されています。これにより、外部制御機器や追加インターフェースは不要になります。システムのアーキテクチャが簡素化され、設置スペースも削減されます。すべての充電通信は充電インレット経由で直接PLCで行われます。すべてが調整済みでセットアップ済みなため、車両メーカーは通信プロトコルの実装に関して心配する必要はありません。コントローラと充電インレットを1つの部品に組み合わせることで、既存の車両アーキテクチャへの統合が容易になり、システムは完璧に調整されているため、システムインテグレータの開発労力も軽減されます。

技術的特長:

  • 充電規格:CCSタイプ1、CCSタイプ2
  • ブーストモードのDC充電電流:最大800 A
  • 連続DC充電電流:200 A、250 A、400 A
  • DC導体断面積:70 mm²、95 mm²、120 mm²
  • DC定格電圧:1,000 V
  • ケーブル引出し:90°左、90°右、ストレート型
  • ケーブル長:2 m、5 m(ご要望に応じてその他の長さも可)
  • サンプルケーブル長:5 m
  • アクチュエータ:12 V、4極
  • 取付けスペース奥行き:128.5 mm
  • DIN 70121およびISO 15118準拠の、PLCからCANへのDC充電通信
  • VCU制御のOBCと連携したAC充電通信
  • CP、PP、PE、ロックアクチュエータの制御、温度センサ、LED状態表示、充電終了ボタン、照明
  • 道路走行用車両向けのE1認証
  • VDV 261に準拠したバスの事前調整
  • UNECE R155およびR156に準拠のサイバーセキュリティ対応
  • ISO 26262 ASIL Bまでのセーフティ機能の処理
  • 起動時間が100~200ミリ秒のリアルタイムアプリケーション
CHARX connect advancedを備えた電気トラック

コントローラを充電インレットに統合するのはなぜですか。 その利点は何でしょう。

車両用充電インレットと充電コントローラを単独の製品に組み合わせ、メーカーと運営事業者に決定的なメリットがあります。別々の部品を設置する代わりに、制御ロジック全体が充電ソケットに直接統合されています。統合型コントローラは、充電インレット経由で直接、充電ステーションとのすべてのPLC通信を取り扱います。すべてのプロトコルが既にシステムに統合されているため、車両メーカーは独自の通信インターフェースを実装する必要がありません。コンパクトなデザインで材料とアッセンブリコストを削減しながら、システム全体での障害に対する脆弱性が軽減されます。

充電インレットとコントローラが単独のソースからもたらされるため、購買と調整の複雑さが軽減されます。サプライヤーが少ないため、インターフェースやリスクも少なく、認証は迅速です。その結果、最大レベルの充電電力と信頼性の、堅牢で省スペース、コスト効率の優れたソリューションが得られます。

3つのケーブル引出し方向のプラグ式ACケーブルおよびDCケーブル – CHARX connect advanced

モジュラー型で工具不要な接続システム 容易なメンテナンスと最大レベルの柔軟性

CHARX connect advancedは、さまざまな断面積やさまざまなケーブル引出しを選択できる、モジュラー型ACおよびDC接続システムを提供しています。ケーブルコネクタを簡単に充電インレットから取り外すことができるため、充電インレットはサービス作業が必要なときにいつでも追加の工具なしで交換できます。そのため、メンテナンスがはるかに容易になります。

CHARX connect advancedモジュラー型システム わずか4ステップでカスタマイズ

CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ1
CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ2
CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ3
CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ4
CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ1

CCSタイプ1およびCCSタイプ2充電規格から選択でき、どちらも電気自動車向けの急速充電ステーションの国際規格に準拠しています。

CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ2

システムアーキテクチャの最大レベルの柔軟性のため、オプションで、統合型コントローラ搭載またはコントローラなしの充電インレットがあります。注記:サンプルは統合型コントローラ搭載のもののみです。

CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ3

最適なケーブル配線を定義:背面に対しストレート、90°左または90°右。ケーブルは標準の2 mおよび5 mがあります。設置状況に正確に合わせるため、カスタム指定の長さも可能です。ケーブル長5 mのサンプルがあります。

CHARX connect advancedのモジュラー型原理 – ステップ4

連続電流容量は導体断面積によって異なります。次からお選びいただけます:

  • 70 mm²で200 A
  • 95 mm²で250 A
  • 120 mm²で400 A

ブーストモードでは、短時間、最大800 Aが可能です。

CHARX connect advancedの特長

組込みの機能 最高レベルの操作の利便性とIP保護

  • 充電終了ボタン: 車両用充電インレットで直接、充電プロセスを迅速かつ安全に中断できます。
  • LED充電ステータスインジケータ: 現在の充電状態について、明確な視覚的フィードバックを提供します。発色は、関連するサービスツールで個々に調整できます。
  • 接触エリアの照明:照明条件が悪い状況でも、安全で便利な接続を確保します。
  • 接触エリアの最高レベルの保護等級:IP6K6KおよびIP6K9Kで、ほこりや高圧洗浄、スチームジェット洗浄に対して最高レベルの耐性を確保します。
  • 完全密封:充電インレット全体は、保護等級IP67に準拠し、防塵および一時的な水没に対する完全な保護を提供します。
  • IPX5の保護カバー:ジェット噴流に対してさらに保護し、長期的な信頼性を確保します。
3Dビュー

すべての詳細を3Dでご体験ください

世界初のCHARX connect advancedの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、統合型コントローラ搭載のタイプ2 CCS車両用充電インレットをあらゆる角度からご覧いただけます。

お客様専任担当者

統合型コントローラ搭載の車両用充電インレットに関するあらゆるお問い合わせとサンプルのご注文

「私はセールスエンジニアとして、統合型充電コントローラ搭載の世界初の車両用充電インレット、CHARX connect advancedに関するご相談を承ります。サンプルのご注文ならお任せください。詳細はお問い合わせください。」.

よくある質問(FAQ)

電気トラック内のCHARX connect advanced
ACケーブルおよびDCケーブルのモジュラー型プラグイン接続
CHARX connect advanced – 充電電力最大800 A
サイバーセキュリティ向けのセキュリティ関連の規範と規格
電気トラック内のCHARX connect advanced

量産品は2026年第3四半期発売予定です。初期段階で統合をテストするため、サンプルはリクエストにより既に入手可能です。このページのフォームを使用してご注文ください。当社チームが2営業日以内にご連絡いたします。

サンプルを今すぐ注文、またはお問い合わせください
ACケーブルおよびDCケーブルのモジュラー型プラグイン接続

CHARX connect advancedは、世界で初めて、CCS車両用充電インレットと統合型充電コントローラを、単独の部品に組み合わせています。これにより、外部制御機器や複雑なケーブル配線、追加インターフェースは不要になります。そのため、部品数とエラー源が削減され、システム統合が簡潔になります。車両メーカーは、開発作業の軽減、サプライヤー数の削減、製品化までの期間短縮、よりコンパクトなアーキテクチャを実現できます。

CHARX connect advanced – 充電電力最大800 A

CHARX connect advancedはブーストモードで最大800 Aをサポートし、電気バスやユーティリティビークル、オフロードマシンなど、充電時間の短いアプリケーションに理想的です。CCSタイプ1とタイプ2があり、すべてのDC急速充電規格を満たします。連続電流:70 mm²で200 A、95 mm²で250 A、120 mm²で400 A。統合型コントローラにより充電インフラとの通信が最適化され、最大レベルのパフォーマンスと信頼性を実現します。

サイバーセキュリティ向けのセキュリティ関連の規範と規格

CHARX connect advancedは、DC充電向けのDIN 70121およびISO 15118の通信規格に準拠しています。コントローラはISO 26262 ASIL Bに準拠する機能安全向けにデザインされており、UNECE R155/R156に準拠したサイバーセキュリティ向けに準備されています。これにより車両メーカーは、増加するセキュリティ要件およびデータ保護要件を満たす、高性能で将来に備えたソリューションを得ることができます。

掘削機からボートまで、さまざまな電気車両
CHARX connect advanced – 分離可能なケーブル
Phoenix Contact E-Mobilityのロゴ
CharINのロゴ
掘削機からボートまで、さまざまな電気車両

このソリューションは、高い充電電力を必要とする電気バス、大型ユーティリティビークル、オフロードマシンに理想的です。商用のための堅牢でサービスしやすいシステムに対する要件を満たします。柔軟なケーブル引出しにより、この製品はさまざまな車両アーキテクチャに統合できます。

CHARX connect advanced – 分離可能なケーブル

充電インレットは分離可能で、コネクタ経由で車両アーキテクチャに接続されます。サービス作業が必要な場合、常設のケーブルを解体することなく、迅速に交換できます。

Phoenix Contact E-Mobilityのロゴ

車両用部品から充電インフラまで、E-Mobility向けの一貫したソリューションを提供しています。CHARX connect advancedは、コントローラ搭載の充電インレット、ケーブル、保護カバーを備え、車両内で完全なシステムとなります。また照明やLED充電状態表示などの機能を備えています。これは充電インフラ向けの幅広いCHARX製品ラインアップと、エネルギー管理によって補完されます。500を超える製品とIATF認定のプロセスで、最高レベルの品質と安全性を確保します。

CharINのロゴ

当社はCharIN e. V.の創設メンバーとして、CCSやメガワット充電などの国際規格を積極的に奨励しています。CHARX製品ラインアップにより、車両部品から充電インフラまで、一貫したシステムを提供しています。信頼できるパートナーとして、OEMやインテグレータがプロジェクトを実装するのをサポートします。

ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン州のシーダー=シュヴァレンベルク(Schieder-Schwalenberg, North Rhine-Westphalia)にあるPhoenix Contact E-Mobility本社

Phoenix Contact E-Mobility 強力で信頼できるパートナー

当社は2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界に約800名の従業員を擁し、33,200 m²の製造面積を有する当社は、充電インフラの拡充や、ユーティリティビークルおよび移動式機械の電動化に向けた700種類以上のCHARX製品を取り揃えています。

CCS急速充電の先駆者であり共同発明者として、また液冷型HPC充電ケーブルのマーケットリーダーとして、さらに国際標準化における主要な役割を担う企業として、当社は持続可能なモビリティへの世界的な移行を推進しています。当社は、高性能で信頼性が高く、ネットワーク化され、将来のニーズに応えられる充電テクノロジを開発することを使命としています。