DC導体断面積最大120 mm²のCCS充電インレットにより、375 kW(375 A/1,000 V)、ブーストモードでは500 kW (500 A/1,000 V)超の安全なHPC充電が可能です。そのため、周囲温度などの外的要因にもよりますが、電気自動車をわずか数分で充電することができます。
CHARX connect universal、AC/DC CCS Typ 2、車両用充電インレット、> 500 A in Boost mode、 325 A 常時、 1000 V DC、32 A 、 480 V AC、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 5 m、ロックアクチュエータ: 24 V、4極、前面および背面取付け、M6、ハウジング: 黒、交流(AC)および直流(DC)での充電用、IEC 62196-2、IEC 62196-3、DCコンタクトおよびACコンタクト用の保護キャップは標準装備されています。