CC-1,0-ST-0,34-MS AU - 圧着コンタクト
1452356

圧着コンタクト、 ピン、 切削型、 コンタクト径: 1 mm、 電線断面積: 0.08 mm2 ... 0.5 mm2、 コンタクト材質: CuZn、 この製品はスムーズに切り替えが行われており、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー代替品(Pb < 0.1%)を、事前にリクエストをいただければ対応可能です

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








特長

圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
高い耐引張力の接続
低接触抵抗
製造監視が簡単