SD-WMTB (70X10) - 電線マーキングカラー用キャリア
0826530

電線マーキングカラー用キャリア、 黒、 マーキングなし、 取付けタイプ: 結束バンドで組立て、 ケーブル径: > 16 mm、 テキストフィールドの高さ: 10 mm、 テキストフィールドの幅: 70 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング
印字されたマーキングを1つずつホルダにはめる