SD-WMTBS (NEUTRAL) CC
-
ワイヤマーキングスリーブ
0826637
ワイヤマーキングスリーブ、 黄(RAL 1018相当): 印字なし、 取付けタイプ: スライド、 ケーブル径: > 16 mm、 テキストフィールドの高さ: 2.6 mm、 テキストフィールドの幅: 4.3 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
印字されたマーキングを1つずつホルダにはめる
接続断面積の大きいケーブルや電線をマーキングするケーブルマーキング