K-5E - OE/5,0-C02/M23 F8 - モールドプラスチックのケーブルプラグ
1618958

モールドプラスチックのケーブルプラグ、シリーズ: KSF、 M23-メス、 ストレート、プラスチック製モールド成型、極数: 5+PE、ロックタイプ: ねじロック機構、ケーブル長: 5 m、シールド対応: あり、外装の色: 橙RAL 2003、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細









互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
シンプルで安全:100%電気試験済み、すぐに使用できるようにアッセンブリ済み
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続した設計
高い柔軟性:カスタム指定のアッセンブリとケーブル長