CA-1RS1N8A80DNS - ケーブルコネクタ
1623838

M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 16+2+FE、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: メス、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 3 mm ... 14.5 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。 代替製品: 1629196

製品の詳細









特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
現場で柔軟にアッセンブリできるコネクタ
一貫性のあるEMC保護でシグナルを確実に伝送
オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ