cUL認証済み
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 10 A | 14 | ||
UL 認証
認証ID: E335019-20141210| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 17 A | 14 | ||
M23、ケーブルコネクタ、アプリケーション: 信号、 シリーズ: CA、ストレート、シールド対応: あり、SPEEDCON、極数: 7、回転方向: 標準、コンタクトタイプ: ピン、圧着端子接続式、ケーブル径範囲: 6 mm ... 10 mm、 キーイング: N。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 10 A | 14 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 48 V | 17 A | 14 | ||