SAC-5PY-F/2X 0,5-PUR-MS-FS VP - バスシステムケーブル
1461252

バスシステムケーブル、CANopen®、DeviceNet™、5-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 メス ストレート M12、キーイング: A および プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 0.5 m、コネクタはすべてシールドなし、ピン1はシールド線に接続

製品の詳細








互換性のある製品