RSC 4-F/6
-
ボルト接続式端子台
3059184
ボルト接続式端子台、断面積:0.1~6 mm2、AWG: 26 - 10、幅9 mm、色:灰
製品の詳細
| ピッチ | 9 mm |
| 接続数 | 12 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 6 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 段あたり接続数 | 12 |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 剥き線長さ | 剥き線長さは圧着端子メーカー提供の仕様によります。 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 定格電流 | 32 A |
| 最大負荷電流 | 32 A |
| 定格電圧 | 800 V |
| 定格電線断面積 | 4 mm² |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 0.1 mm² ... 6 mm² |
| 断面積範囲AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 4.3 mm |
| 幅 | 8 mm |
| ボルトφ | 4 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.2 ... 1.4 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46237:1970-07 |
| 断面積 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積範囲AWG | 26 ... 10 (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 4.3 mm |
| 幅 | 8 mm |
| ボルトφ | 4 mm |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.2 ... 1.4 Nm |
| 丸圧着端子の識別色 : 赤 | 1 mm² |
| 丸圧着端子の識別色 : 青 | 2.5 mm² |
| 幅 | 71.8 mm |
| 高さ | 37 mm |
| ピッチ | 9 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | あり |
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | ネジ接続で直付け |
| アイテム番号 | 3059184 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1515 |
| GTIN | 4046356534802 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 112.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.9 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | IN |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FB 10-9 ISO - 固定ブリッジ 3059650
-
TS-KK 3 - 絶縁プレート 2770215
-
SZK PH2 VDE - ドライバ 1205163
-
AP RSC - 保護カバー 3058017
-
SZS 1,0X6,5 VDE - ドライバ 1205079
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 9:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 0829127
-
ZB 9 CUS - クイックマーカー 0829128
-
ZBF 9:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0829129
-
ZBF 9 CUS - クイックマーカー、平面式 0829130
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413
特長
標準DINレールに取付けまたは制御ボックスに直接取付け
広く外部の中央に貼付できるマーキング
O形端子またはY形端子をコンパクトにねじ接続
端子台に直接スナップ止めできるカバープロファイルで感電保護を実現
ねじナットと電流バーは絶縁ハウジングに固定されており取外し不能
アイソレータブリッジバーは切替可能なクロス接続をサポートするためブリッジねじには通電コンタクトの機能があります
標準ねじブリッジで分電するブリッジシャフト