取付部材
AP RSC - 保護カバー
AP RSC
-
保護カバー
3058017
端子台列用保護カバー、端子台RBO...およびRSC...に直接スナップ取付け。長さ:1 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
寸法
幅
53.3 mm
高さ
1000 mm
奥行き
18.1 mm
長さ
1 m
材料仕様
色
透明
部材
PVC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3058017
梱包単位
10 m
最低注文数
1 m
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE61ZX
GTIN
4046356520317
1個あたりの重量(梱包を含む)
190 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
190 g
関税率
39162000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27141190
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
DINレール
製品 ヘルプ