RBO 16-3L/FE
-
ボルト接続式端子台
3076153
ボルト接続式端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 520 A、 接続数: 8、 極数: 4、 接続方式: ボルト接続式、 定格断面積: 300 mm2、 1段、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 ネジ接続で直付け、 色: 灰/黒-黄
製品の詳細
| 極数 | 4 |
| ピッチ | 54.8 mm |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 4 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 段あたり接続数 | 8 |
| 定格接続サイズ | 300 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| 剥き線長さ | 剥き線長さは圧着端子メーカー提供の仕様によります。 |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 定格電線断面積 | 300 mm² |
| 定格電流 | 520 A |
| 最大負荷電流 | 520 A (接続電線断面積が300 mm²の場合) |
| 定格電圧 | 1000 V |
| 圧着端子接続 DIN 46234:1980-03 | |
| 準拠規格 | DIN 46234:1980-03 |
| 断面積 | 25 mm² ... 300 mm² |
| 断面積範囲AWG | 4 ... 600 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 17 mm |
| 幅 | 38 mm |
| ボルトφ | 16 mm |
| ネジ山 | M16 |
| 締付けトルク | 25 ... 35 Nm |
| 準拠規格 | DIN 46235:1983-07 |
| 断面積 | 25 mm² ... 300 mm² |
| 断面積範囲AWG | 4 ... 600 kcmil (IECに準拠して変換済み) |
| 穴径 | 17 mm |
| 幅 | 48 mm |
| ボルトφ | 16 mm |
| ネジ山 | M16 |
| 締付けトルク | 25 ... 35 Nm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 219.2 mm |
| ピッチ | 54.8 mm |
| 色 | 灰/黒-黄 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| ネジ接続で直付け |
| アイテム番号 | 3076153 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE4412 |
| GTIN | 4046356724517 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 2,238.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2,238.3 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | CN |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
HC-RBO 16 - カバー 3247996
-
RBO 16-VS 2 - 接続レール 3244685
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - ラベル 0801353
-
HC-RBO 16 BU - カバー 3247998
-
HC-RBO 16-FE - カバー 3247997
-
KLM 3-L - グループマーカーキャリア 0814788
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809997
-
ZBF10 CUS - クイックマーカー、平面式 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810025
-
UC-TMF 10 - 端子台マーキング 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0824662
-
UCT-TMF 10 - 端子台マーキング 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0829679
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453