EUおよび欧州経済領域外への輸出専用品。
PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL
-
Bluetoothコンバータ
2313795
Bluetoothコンバータ、ワイヤレス送信:RS-232/RS-422/RS-485 2線式、EN DINレールに取付け、外部アンテナにMCX接続、組込みパス診断:棒グラフ、UL-HazLoc認証
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| MTTF | 2115 年 (SN 29500規格、温度25°C、動作サイクル21%) |
| 850 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル34.25%) | |
| 346 年 (SN 29500規格、温度40°C、動作サイクル100%) | |
| MTBF | 1153 年 (Telcordia標準、温度25℃、動作周期21%(週5日、8時間/日)) |
| 262 年 (Telcordia標準、温度40℃、動作周期34.25%(週5日、12時間/日)) |
| 電気的絶縁 | VCC // Bluetooth、RS-232、RS-422、RS-485, USB |
| 規準状態での最大損失電力 | 2.4 W |
| テスト電圧データインターフェース/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz、1 分) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC (プラグ式COMBICONネジ接続式端子台) |
| 19 V AC ... 29 V AC (50/60 Hz) | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC ±20 % (代替または冗長用、バックプレーンバスコンタクトおよびシステム電流源経由を使用) |
| 通常電流消費 | 100 mA (24 V DC) |
| 信号 | |
| 出力名 | デジタル出力 |
| 出力数 | 2 |
| 電源 | |
| 締付けトルク | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 信号 | Modbus |
| PROFIBUS | |
| データ: ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1準拠のRS-232インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 1.2;2.4;4.8;7.2;9.6;19.2;31.25;38.4;57.6;75;93.75;115.2 kbps |
| 接続方法 | D-SUB-9オスコネクタ |
| ピンアサイン | DCE (Data Communication Equipment) |
| 伝送距離 | ≤ 15 m |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ、データ7/8、ストップ1/2、パリティ1、キャラクタ長10/11ビット |
| データフロー制御/プロトコル | ソフトウェアハンドシェイク、Xon/XoffまたはハードウェアハンドシェイクRTS/CTS、3964互換 |
| データ: ITU-T V.11、EIA/TIA-422、DIN 66348-1準拠のRS-422インターフェース | |
| シリアル送信速度 | 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2; 136; 187.5 kbps |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 390 Ω (設定可能) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| データ: RS-485インターフェース、EIA/TIA-485に準拠、DIN 66259-4/RS-485 2線 | |
| シリアル送信速度 | 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 31.25; 38.4; 57.6; 75; 93.75; 115.2; 136; 187.5 kbps |
| 接続方法 | プラグ式ネジ接続 |
| 伝送距離 | ≤ 1200 m |
| 終端抵抗 | 390 Ω (設定可能) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| ファイル形式/コーディング | シリアル非同期UART/NRZ、データ7/8、ストップ1/2、パリティ1、キャラクタ長10/11ビット |
| データフロー制御/プロトコル | 自動制御 |
| データ: USB 2.0 | |
| 接続方法 | Mini-USB B、ソケット |
| 無線 | |
| インターフェースの内容 | Bluetooth 2.1 + EDR |
| 周波数範囲 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISMバンド) |
| 通信方式 | 1.6 kHz (FHSS) |
| チャネル距離 | 1 MHz |
| 最小通信能力 | 0 dBm |
| 最大通信能力 | 14 dBm (欧州以外、ソフトウェアで調整) |
| 10 dBm (欧州、ソフトウェアで設定可能) | |
| 10 dBm (デフォルト設定、調整可能) | |
| 最小レシーバー感度 | -91 dBm |
| アンテナ | 外付け |
| 接続方法 | MCXソケット |
| Bluetoothマルチドロップマスター/スレーブ | 1/7 |
| サポート対象国 | スイス |
| トルコ (このデバイスは2007年3月16日付けのGazette No. 26464「Short Range Radio Devices (SRD) Regulations」に準拠したフエニックス・コンタクト製アンテナでのみ操作できます。) | |
| アメリカ | |
| ベラルーシ (屋外の最大伝送パワー25 mW(14 dBm)) | |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 116 mm |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 (ハウジング) | PA 6.6-FR |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | 自由落下: 1 m |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 振動(動作時): 5g、10 ... 150 Hz、X/Y/Z方向に2.5時間 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 衝撃(動作時): 15g、11 ms間隔、半正弦衝撃波 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 5000 m (制限内容についてはメーカーの高度操作の説明をお読みください。) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| 腐食性ガス試験 | |
| 表示記号 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 電磁適合性 | R&TTE指令1999/5/EECに適合 |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 55011 |
| 静電気放電 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-2 |
| 静電気放電 | |
| 接触放電 | ± 6 kV |
| 空気中の放電 | ± 8 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 高周波電磁界 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-3 |
| 高周波電磁界 | |
| 周波数範囲 | 80 MHz ... 3 GHz |
| 電界強度 | 10 V/m |
| 注釈 | 動作基準A |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-4 |
| 高速過渡現象(バースト) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 2 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-5 |
| サージ電流負荷(サージ) | |
| 入力 | ± 2 kV |
| 信号 | ± 1 kV |
| 注釈 | 動作基準B |
| 伝導妨害 | |
| 標準/規則 | EN 61000-4-6 |
| 伝導妨害 | |
| 注釈 | 動作基準A |
| 電圧 | 10 V |
| 放射干渉 | |
| 標準/規則 | EN 55032 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VW-AUDI-Seat central標準P-VW 3.10.7 57 65 0 に準拠 |
| 標準/規則 | FCC Part 15.247 / ISC RSS 210 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2313795 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC661 |
| GTIN | 4046356579827 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 196.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 196.6 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUBバスコネクタ 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - アダプタ 2708753
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USBケーブル 2986135
-
CM-KBL-RS232/USB - ケーブル 2881078
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - アンテナ 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - アンテナ 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - アンテナ 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - アンテナ 2701186
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - アンテナ 2867610
-
RAD-CAB-EF142-3M - アンテナケーブル 2884512
-
RAD-CAB-EF142-5M - アンテナケーブル 2884525
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 同軸ケーブル 1340127
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 全天候対応の保護テープ 2903182
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - アンテナケーブル 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - アンテナケーブル 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - アンテナケーブル 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - アンテナケーブル 2867704
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - サージ保護機器 2838490
-
RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - アダプタ 2884541
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - アダプタ 2917036
特長
UL HazLoc認証
トランシーバ、最大距離150 m
最大187.5 kbpsのRS-232/RS-422/RS-485 2線式インターフェースで使用可能
ポイントツーポイント
DC 24 VとRS-485をクロス配線し並列ワイヤレスパスを設置
AFH(adaptive frequency hopping)方式で他のワイヤレスシステムとの混在可能
別売の電源ユニットを使用せずにUSBインターフェースでローカル設定
最大7台のスレーブを使ったマルチポイント
組込みのバーグラフおよびデジタル出力2チャネルでワイヤレスパス診断
パスワード保護、暗号化、固定され外部から見えないデバイスペアリングで安全な改ざん防止のデータ伝送
調整可能な伝送出力で世界中で使用可能(-28 ... 14 dBm)