AXL SE DO16/1 NPN - デジタルモジュール
1105560

Axioline Smart Elements、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16 (NPN)、24 V DC、500 mA、接続テクノロジ: 1線式、保護等級: IP20

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

デジタル出力x16、NPN配線
24 V DC,500 mA
1線式接続テクノロジでアクチュエータを接続
出力の代替値の動作をSmart Element向けにパラメータ指定可能
デバイス定格プレートを保存