AXL P AI8 P HART 1F - アナログモジュール
1215392

Axioline P、 アナログ入力モジュール、 パッシブアナログ入力: 8 (HART)、0 mA ... 20 mA、4 mA ... 20 mA、接続テクノロジ: 2線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、HART機能、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline Pコネクタを含む

製品の詳細









互換性のある製品



特長

パッシブアナログ入力モジュール
シンク側は最大8つのHART対応アクティブアナログ入力信号から受電
PV、SV、TV、QV、ループ電流への周期的なアクセス
電流:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA
過酷な環境下で使用可能
温度範囲:-40°C~+70°C
ホットスワップ対応