AXL F BK PB XC - バスカプラ
2702463

Axioline F、バスカプラ、PROFIBUS DP、D-SUB-9メスコネクタ、過酷な条件仕様、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

9極D-SUBソケットでPROFIBUS接続
PROFIBUSインターフェースとロジックを電気的に絶縁
PROFIBUSアドレス設定用ロータリーコードスイッチ
クラス1およびクラス2マスタのDP/V1
PROFIBUSデータ伝送速度は9.6 Kps~12 Mbps
動的コンフィグレーションをサポート
I&M機能
ファームウェアはアップデート可能
Axioline Fローカルバスの通常のサイクルタイムはおよそ10 μs
Axioline Smart Elementsの動作をサポート
パッシブSmart Elementをサポート(ファームウェアバージョン2.20以降)
過酷な環境下で使用可能
拡張温度範囲は -40 °C ... +70 °C(データシートの「Tested successfully: Use under extreme ambient conditions(正しく試験されました:厳しい環境条件で使用できます)」を参照)
部分コーティングのプリント基板