EV-T2M3C-3AC32A-6,0M6,0ESBK00 - AC充電ケーブル
1621802

CHARX connect、タイプ 2、 ケーブル: 6 m、ストレート、IEC 62196-2、車両用コネクタ付きAC充電ケーブル、片側フリーエンド、保護キャップあり、注意:ケーブル管理が必要となる可能性があります。

製品の詳細








互換性のある製品



特長

フエニックス・コンタクトのすべての車両用コネクタとインフラ用プラグの均一設計
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
人間工学に基づいたハンドル設計とラバーグリップ部品の採用により、取扱いが容易