SAC-3P-M 8MR/1,0-E10/M 8FR
-
センサ/アクチュエータケーブル
1411783
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、グレー RAL 7001、プラグ エルボー M8、キーイング: A、上 メス エルボー M8、キーイング: A、ケーブル長: 1 m
製品の詳細
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.2 Nm (M8プラグインコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ エルボー M8 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス エルボー M8 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 1 m |
| PUR灰 [C10] | |
| 極数 | 3 |
| ケーブルタイプ | PUR灰 [C10] |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.10 mm |
| 電線断面積 | 3x 0.25 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.15 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 3.80 mm ±0.20 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
| 厚さ、外部シース | ≥ 0.51 mm |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 87 Ω/km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≥ 300 V |
| 試験電圧 | ≤ 1500 V |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M8オスコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-104 |
| アイテム番号 | 1411783 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AFABBA |
| GTIN | 4055626144603 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 7 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全