従来の船舶オートメーション

冗長性とフェールセーフを確保し、試験・認証済み

船舶には安全な運航に必要な多くのシステムが搭載されています。例えば、エンジン、発電、舵システム、火災検知器などです。 どのシステムにエラーが発生しても乗員と船舶が危険にさらされます。
フエニックス・コンタクトは過酷な条件であっても信頼性のある操作を実現するため、フェールセーフ制御・監視ソリューションを提供します。関連するあらゆる船級承認に準拠して試験・確認されています。

コンサルティングを今すぐ申し込む
外洋に浮かぶクルーズ船

船舶オートメーション用のソリューション

フエニックス・コンタクトの認定ソリューションをデッキの上でも下でもご利用下さい。貨物船も、クルーズ船も、特定目的船も、ヨットも、フェリーも:フエニックス・コンタクトは、広範囲な製品ラインアップをベースにしたオーダーメイドのソリューションを提供します。 単純なアプリケーションから複雑なシステムソリューションまで、当社の製品はすべてのアプリケーション分野において円滑な制御とデータ伝送を確保します。媒体を問わず:過酷な条件でも高性能で信頼性のあるソリューションを提供することができます。関連するあらゆる船級承認に準拠して試験・検証されています。

ハンブルグ(Hamburg)の港のコンテナ船

特長

  • [x]データの収集、処理、可視化、使用をインテリジェントに実施
  • [x]船舶用共通通信プロトコルすべてを簡単に統合
  • [x]試験済み品質:DNV、ABS、LR、RINA、EN 60945、IEC 62443に準拠して認証済み

船級承認 すべての海事産業規格に準拠して試験・承認済み

DNV GL社のロゴ
ABSのロゴ
Exのロゴ
船舶の舵

冗長性によって、必須サービスのフェールセーフ性能を確保しています

冗長アラートと監視 包括的なソリューションで運用上の安全性を向上

船舶にはエンジン、発電、舵システム、火災検知などのシステムがあり、いずれも必須サービスの一部です。故障時には乗員や船舶が危険にさらされます。
危機的な状況をすぐに通知できるよう、堅牢な制御とネットワークテクノロジをベースにした冗長アラートと監視機能が搭載されています。必須サービスのほかにバラスト水や燃料タンクの液面レベル、飲料水の残量などの一般情報もシステムから通知されます。

冗長化されたオートメーションシステム、ネットワーク、および表示機能は、オープンなPLCnext自動化プラットフォームに基づいて実装します。この製品ラインアップはパフォーマンス監視のための包括的なソリューションで拡張され、ソフトウェアに加えて、船舶全体に必要なセキュリティルーターやクラウドソリューションも含まれています。当社はこれらの部品に適用される船級承認を取得しています。

PLCnext Control、セキュリティ機器、船舶の3D画像による冗長的な船舶オートメーションのトポロジ
PLCnext Control
Axioline I/O機器用のPLCnext Control AXC F 3152シリーズのコントローラは、高速で使いやすく、堅牢です。つまり、それらは一貫して、最大のパフォーマンスを発揮し、操作性が高く、厳しい環境で使用可能な設計となっています。
PLCnext Control
I/O機器
フエニックス・コンタクトのリモートI/O機器は、すべての一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御盤またはシステムや機械で、入力および出力信号を直接収集します。データおよび信号のトラフィックは、アプリケーションの異なる分野ごとに最適化された信頼性の高い伝送が可能です。そのために多様な機械的特性や機能を持つ製品を使用します。
I/O機器
mGuardセキュリティルーター
当社の堅牢な産業用ルーターはさまざまなネットワークを接続し、リモートメンテナンスとローカルネットワークの保護を実現します。多数の製品が、VPNとファイアウォール機能を内蔵しています。高レベルのセキュリティのために、mGuardルーターはサイバー攻撃やマルウェアから保護します。
mGuardセキュリティルーター
船舶の機関室内のエンジニア

機関室用ソリューション

機関室用ソリューション 機関室のすべての必須システムの利用性を高め効率的操作を確保するシステム冗長性

船舶を円滑に運航するには信頼性のある機関室制御が不可欠です。フエニックス・コンタクトはPROFINETをベースにした冗長化システムにより、モータと駆動部の安全で高可用性のある動作を確保します。 PLCnext EngineerソフトウェアはIEC 61131準拠の高級言語による簡単なプログラミングを確保し、コントローラから収集した値を制御室に確実に送ります。

油圧装置付きの積載用スロープ

積載用ドックのオートメーション

高可用性のある油圧装置のオートメーション さまざまなアイテムの状態を迅速かつ簡単に判定

荷積みや荷下げをすばやく行うには自動油圧装置が必要です。これがあれば港で長期間停止することがありません。
乗員の安全性を確保するために積載用スロープの開閉を常に確実に行うことができる必要もあります。フエニックス・コンタクトはこのための冗長制御システムを提供することができます。

Modbus/RTU、Modbus/TCP、CANopen®、NMEAまたは4 … 20 mAのいずれでも対応:フエニックス・コンタクトは、お客様のアプリケーションに合わせたモジュール型オープンインターフェースを提供します。
船尾ランプ、ハッチおよびランプカバー、扉、移動式自動車甲板にフエニックス・コンタクトのソリューションが使用されており、分散型システムと制御システムを可用性の高い通信で接続しています。 これは非常時にすべてのシステムを手動に切り換えることなく動作させることができることを意味します。

船舶の機関室

貯蔵および貨物タンクの液量モニタリング

信頼性の高いタンクおよびバラスト水管理 水位監視用ソリューション

外洋において船舶の安定した位置を確保します。このためには、貯蔵および貨物タンクの液量を確実に監視することが不可欠です。
フエニックス・コンタクトはタンクの過充填を防ぐスタンドアロンシステムを提供します。

冗長化システムは2つの制御ユニットで構成されます。95%で予備アラームが鳴り充填量が削減されます。 98%になるとメインアラームが鳴り充填は中止されます。

外洋でのヒーブ補償

ヒーブ補償のオートメーションソリューション

ヒーブ補償のソリューション 外洋におけるダイナミックポジショニング(自動船位保持)のオートメーション

実用的なシステム冗長をベースにしたオートメーションソリューションでヒーブ補償により常に正しく船位を保持できます。これは、例えば海が荒れており動的な位置制御では十分対応できない場合に必要となります。
ネットワークではmGuardセキュリティルータとVPNテクノロジでセキュリティを確保した通信を行います。

テクノロジ

船舶アプリケーションに関連するすべてのテクノロジに関する幅広い専門知識

お困りごとがあれば当社にお気軽にご連絡ください。
一緒にソリューションを見つけましょう。

グリーンフィールド用システムでもブラウンフィールド用システムでも、従来の船舶オートメーションプロジェクトについて、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせください
計画中にコンテナ船の前にいるフエニックス・コンタクトの従業員