ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ビル照明システム向けプリント基板用端子台・コネクタおよび電子機器用ケース

ビルディングインテリジェンス

適用型照明コンセプトを容易に実装。

カタログをダウンロード
ビル内照明システム

お客様のアプリケーション―当社のソリューション

LED照明は単なる照明ではありません。ビル設計における機能および構造上の、不可欠な部分です。照明設計、光度、耐久性、インテリジェント制御機能が一体となっています。そのため照明システムには、実際のLEDの他に、バラスト、照明制御、または通信ユニットが含まれます。フエニックス・コンタクト は適切な接続テクノロジを提供します。コンパクトで信頼性の高いプリント基板用端子台・コネクタを、LED照明設計に目立たないように組込むことができます。屋外設置用に設計された堅牢な電子機器用ケースが、過酷な環境にある電子機器を確実に保護します。

ビルの照明システム接続のための一般的なアプリケーション

  • 屋内および屋外設置用LED照明
  • 照明制御
  • バラスト

ビルの照明システム用機器接続のための一般的なアプリケーション

  • 屋内および屋外設置用LED照明
  • 照明制御
  • バラスト

特長

  • 幅広いアプリケーション:基板対基板、電線対基板、および電線対電線のアプリケーション用ソリューション
  • 幅8 mmと10 mmのLEDテープライト用電源供給部品およびバットコネクタ
  • 大きな電流容量で電源供給を追加せずに長いLEDテープライトを接続可能
  • 実績のあるコンタクト形状とめっきで長寿命
会社の敷地内での暗闇での照明

照明システム用のコンパクトなプリント基板用端子台・コネクタ

照明システム用のコンパクトなプリント基板用端子台・コネクタ

LED照明は不要な影を防ぐため、コンパクトで設置高さが低くなければなりません。ここでは、フエニックス・コンタクト のプリント基板用端子台・コネクタが、コンパクトな寸法、優れた信頼性と、非常に便利な操作を提供します。また、白色のため、照明の中にさりげなく組み込むことができます。

  • プリント基板用のコンパクトなコネクタ・端子台
  • ピッチ2.5~5.08 mm
  • 接続電線断面積1.5~2.5 mm²
  • ねじ接続式またはスプリング接続式バージョン
LEDフレキシブルプリント基板用コネクタPTFシリーズ

LEDフレキシブルプリント基板用コネクタPTFシリーズ

LEDフレキシブルプリント基板用コネクタPTFシリーズ

現代のLED照明は、高い光度とコンパクトなデザインを兼ね備えています。LEDフレキシブルプリント基板により、非常にユニークな形状が可能になります。PTFシリーズのコネクタは、このようなプリント基板専用に設計されています。白色コネクタは、アプリケーションの中で目立たないように組み込むことができます。フラットなデザインで不要な影を最小限にします。

  • 幅8 mmと10 mmのLEDテープライト用電源供給部品およびバットコネクタ
  • はんだ付けなしでプリント基板へ安全に固定するためのロック機構
  • 大きな電流容量で電源供給を追加せずに長いLEDテープライトを接続可能
  • L字とT字の延長用基板で柔軟な照明設計
拡張可能な照明システム用のプリント基板用コネクタPTSMシリーズ

拡張可能な照明システム用のプリント基板用コネクタPTSMシリーズ

拡張可能な照明システム用のプリント基板用コネクタPTSMシリーズ

モジュール設計のLEDユニットは、拡張可能な照明システムに理想的です。つまり、さまざまな数のLEDユニットを、アプリケーションに合わせて柔軟に組み合わせることができます。プリント基板用コネクタPTSMシリーズは高さわずか5 mmで、コンパクトで柔軟な接続ソリューションを実現します。

  • 幅広いアプリケーション:基板対基板、電線対基板、および電線対電線のアプリケーション用ソリューション
  • 最大6 AまでのパワフルなPush-inスプリング接続
  • 安定した側面のはんだアンカーで高い機械的安全性
  • 自動表面実装およびスルーホールリフロー工程向けデザイン
バラストと照明制御用のコンパクトなプリント基板用端子台

バラストと照明制御用のコンパクトなプリント基板用端子台

バラストと照明制御用のコンパクトなプリント基板用端子台

照明制御とバラストはLEDドライバと呼ばれ、インテリジェントで適応型の照明コンセプトを可能にします。電子機器がより高い信頼性で照明システムに統合されるほど、全体的なシステムの耐久性が向上します。フエニックス・コンタクト のコンパクトなプリント基板用端子台には、実績のある信頼性と、使いやすさが兼ね備えられています。

  • コンパクトなアプリケーションに適した小型部品
  • 自動表面実装およびスルーホールリフロー工程向けデザイン
  • 接続および実装テクノロジを柔軟に選択可能
  • 実績のあるコンタクト形状とめっきで長寿命
電子機器用ケースECSシリーズ

電子機器用ケースECSシリーズ

堅牢な耐候性電子機器用ケースECSシリーズ

屋外設備の照明、カメラシステム、アンテナマストなどは、変化する環境の影響にさらされます。堅牢な耐候性ケースECSシリーズは、悪条件の中でも実装済みプリント基板やその他の電子部品を、塵、埃、水から確実に保護します。保護等級IP65~IP69のケースは、-40 °C~+100 °Cの広い温度範囲にも適しています。壁や支柱に取り付けることができます。

  • さまざまな厚さのプリント基板を取り付けるための柔軟なケースデザイン
  • 丸型コネクタ、データコネクタ、角型コネクタ用にすぐに使えるカバー
  • 保護等級IP69まで(EN 60529)
  • UL 50/50Eに準拠したケース認証
  • 圧力を均等化し、ケース内の結露を防止するGore®メンブレン
組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズ

組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズ

組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズ

ビルテクノロジでは、ある種のオートメーションタスクは、組込みシステムによっても処理が可能です。24時間年中無休で稼働し、スマートビルディングの数多くの機能領域でのオートメーションに不可欠です。組込みシステムは、監視、制御、調整機能を処理するだけでなく、データおよび信号処理も行います。ユニバーサル電子機器用ケースUCSシリーズは、壁面に設置される、あるいは特定の場所に固定されない屋内アプリケーションに最適なパッケージを提供します。組込みシステムやRaspberry Piなどのシングルボードコンピュータを保護し、ケース内のモジュール式電子機器のアプリケーション固有の配置を可能にします。

  • 奥行きは47 mmと67 mmの2種類で、設置高さは87 mm~237 mmの5種類
  • コーナーガード、スタッキングアダプタ、DINレールアダプタ、壁面取付けアダプタなどの幅広いアクセサリ
  • 固定またはフレキシブルなプリント基板の取付け
  • サイドパネルへRJ45、M12、D-SUBのようなインターフェース用の標準化されたカットアウトを加工可能
電子機器用ケースBCシリーズ

電子機器用ケースBCシリーズ

電子機器用ケースBCシリーズ

ビルディングオートメーション用のDINレール取付けケースBCシリーズは、プリント基板用接続を柔軟に選択することができます。幅広い用途があるケースは、分電盤内の機器に最適です。規格に準拠したサイズとさまざまな幅があることで、スマートメーター、エネルギー計測ユニット、煙や火災警報器の信号処理、シンプルな照明制御など 、多くのアプリケーションが可能になります。

  • 幅は17.8~161.6 mmの6種類、上部パーツと下部パーツの幅広いバリエーション
  • 機能的なヒンジ式透明カバーまたははめ込み式カバー
  • シリアルおよびパラレルのモジュール通信用のオプションのDINレールバスコネクタ、DIN 43880規格準拠
  • プリント基板は3方向に設置することができ、柔軟な機器設計が可能です。