ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

I/O機器対応の接続テクノロジと電子機器用ケース

ビルディングインテリジェンス

入出力データの高速で安全な送信

カタログをダウンロード
I/O機器対応の接続テクノロジと電子機器用ケースを収容する制御盤のところにいる人

お客様のアプリケーション―当社のソリューション

I/O機器は現代のビル内のすべてのデータポイントを記録します。制御とアプリケーションレベルとの間で入出力データを伝送します。イーサネットネットワークと、フィールドバスベースのものが多いセンサおよびアクチュエータとの間のインターフェースです。モジュール型I/Oモジュールは、容易に拡張して追加機能を統合できます。フエニックス・コンタクト は、幅広い機能向けにモジュール型電子機器用ケースと、対応する接続テクノロジを提供します。それにより、カスタム仕様の電子機器モジュールを、標準の機器インターフェースまたは特にコンパクトなフロント接続で、簡単に組み立てることができます。

I/O機器のための一般的な機器接続

  • I/Oモジュール
  • I/Oコントローラ
  • アクチュエータとセンサ入力の制御

I/O機器のための一般的な機器接続

  • I/Oモジュール
  • I/Oコントローラ
  • アクチュエータとセンサ入力の制御

特長

  • 対応する接続テクノロジを備えたモジュラーシステムにより、非常に高い柔軟性
  • RJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化された機器接続
  • 簡単にカスタマイズできるデザイン、色、印字
  • シリアルおよびパラレルのコンタクトを備えたDINレールバスコネクタで、容易なモジュール間通信を実現
プリント基板用端子台・コネクタ

プリント基板用端子台・コネクタ

汎用プリント基板用端子台・コネクタ

I/O機器は、実行するタスクと同様に多様性があります。機器は設置スペースが限られており、設置と維持が簡単でなければなりません。フエニックス・コンタクト のコンパクトなプリント基板用端子台・コネクタは、高い信頼性と、非常に便利な操作を兼ね備えています。

  • プリント基板用コネクタ・端子台
  • ピッチ2.5~5.08 mm
  • 最大電流24 A (IEC) / 20 A (UL)用
  • ねじ接続方式またはスプリング接続方式のバージョン
機器内のプリント基板接続用、基板対基板コネクタ

機器内のプリント基板接続用、堅牢な基板対基板コネクタ

機器内のプリント基板接続用、堅牢な基板対基板コネクタ

産業用電子機器のコンポーネントは、ただコンパクトになってきているだけではありません。同時に、これらのコンポーネントは、幅広い機能とより高いパフォーマンスも提供します。これらの機器タイプは、機器内の複数のプリント基板を接続する基板対基板コネクタに基づいています。これらは、I/OコントローラやI/Oモジュールなどにおける分散型およびモジュール型アプリケーションに特に適しています。

  • 0.8 mmおよび1.27 mmのコンパクトなピッチ
  • シールド付きおよびシールドなしのバージョン
  • 異なるプリント基板方向に対応した水平および垂直バージョン
  • スタッキング高さ6~12 mm用
着脱可能なプリント基板接続向けSKEDDダイレクトプラグインコネクタ

着脱可能なプリント基板接続向けSKEDDダイレクトプラグインコネクタ

着脱可能なプリント基板接続向けSKEDDダイレクトプラグインコネクタ

I/Oモジュールで機器に必要な技術的装置は、実行するタスクと同様にバリエーションに富んでいます。プリント基板接続用SKEDDダイレクトプラグインコネクタにより、プリント基板を柔軟に設計することができます。I/O機器とともに、ゲートやドアの制御、並びに信号ランプ、オペレータ端末、ディスプレイ、アラームシステム、煙探知機、火災報知器にも使用されます。

  • はんだ付けなしでも安全に接続ロックするためのリベット
  • 3.5 mmピッチと5.0 mmピッチの一段型および二段型バージョン
  • Push-inスプリング接続方式または圧着端子接続方式
  • 最大電流12 A、最大電圧320 Vに対応
I/Oコントローラ向け電子機器用ケースME-IOシリーズ

I/Oコントローラ向け電子機器用ケースME-IOシリーズ

I/Oコントローラ向け電子機器用ケースME-IOシリーズ

制御盤のDINレールに取り付けるI/Oモジュールは、追加のオートメーション機器を容易に統合できるように、通常モジュール型設計を特長としています。接続テクノロジの選択と配置の成功には、コンパクトな寸法と高い柔軟性が非常に重要です。電子機器用ケースME-IOシリーズは、このような要件を満たす理想的な選択肢です。モジュール型設計により、カスタム仕様のI/Oグループの組立てや、各モジュール最大54極の前面接続の信号マーシャリングを簡単に行うことができます。

  • 幅広いアプリケーション向けに3種類のモジュール幅(18.8 mm、37.6 mm、75.2 mm)
  • 信号、データ、電力の伝送用に便利な前面接続
  • 高密度接続:ピッチサイズ3.5 mmおよび5.0 mmの4極および6極コネクタ
  • 狭いスペースでプリント基板用コネクタを機械的にグループ化するためのブロックベルト
オートメーション機器向け電子機器用ケースICSシリーズ

未来志向のオートメーション機器向け電子機器用ケースICSシリーズ

未来志向のオートメーション機器向け電子機器用ケースICSシリーズ

現代的なI/Oモジュールは、アナログ入力に加えてイーサネットベースの通信用の通信インターフェースを含むことが多いです。DINレール取付け用ケースICSシリーズにより、RJ45、D-SUB、USB、アンテナソケットなどの標準化された接続システムで、個々のモジュールを非常に柔軟に構成できます。さまざまな幅、奥行き、設置高さがあるため、小型ファンモータやIoTアプリケーション等、非常に柔軟なアプリケーションが可能です。包括的な熱シミュレーションにより、プリント基板のレイアウト設計をサポートします。また、オプションのヒートシンクにより、プロセッサのクロックレートが速い過酷なアプリケーションに適しています。

  • 包括的なモジュール型システムと対応する接続テクノロジにより、柔軟な使用
  • RJ45、USB、D-SUB、アンテナソケットなどの標準化された接続
  • 簡単にカスタマイズできる形状、デザイン、色、印字
  • シリアル接続とパラレル接続を備えた8極DINレールバスコネクタで、容易にモジュール間通信を実現
モジュール式電子機器用ケースME MAXシリーズ

モジュール式電子機器用ケースME MAXシリーズ

モジュール型電子機器用ケースME MAXシリーズ

機能的および設計指向型のハーフシェルケースME MAXシリーズは、制御盤内の適応I/Oモジュールやその他すべてのアプリケーション向けに、汎用的なソリューションを提供します。モジュール型設計、直角に配置されたプリント基板用端子台・コネクタ、効率的な5極DINレールバスコネクタにより、アプリケーション固有の機器設計が可能です。

  • 幅は6.2~90 mmの7種類
  • 3.5 mm、5.0 mm、7.25 mmピッチ用のねじ接続式またはスプリング接続式の接続テクノロジ
  • ケース本体上部パーツとケース本体下部パーツに最大三段の端子台・コネクタ取付け箇所。
  • シリアル接続とパラレル接続を備えた5極DINレールバスコネクタで、容易にモジュール間通信を実現
カップ形状の電子機器用ケースMEシリーズ

電子機器を簡単に組み込めるカップ形状の電子機器用ケースMEシリーズ

電子機器を簡単に組み込めるカップ形状の電子機器用ケースMEシリーズ

電子機器用ケースMEシリーズは、実装済みプリント基板向けの機能的なパッケージを提供します。あらかじめ組み立てられたサイドパネル付きのカップ形状のため、最終組立てが非常に簡単です。直角に配置されたプリント基板用端子台・コネクタにより、個々のI/Oモジュールなどの 制御盤アプリケーションに幅広いソリューションが可能です。さらにMEシリーズは、実装済みプリント基板や、例えば エネルギー消費データを表示するためのTFT液晶ディスプレイの使用に、機能的なパッケージングを提供します。

  • 幅は12.5~90 mmの7種類
  • 組込みが簡単なカップ形状ですばやく最終組立てが完了
  • 3.5 mm、5.0 mm、7.25 mmピッチ用のねじ接続式またはスプリング接続式の接続テクノロジ
  • ケース本体上部パーツとケース本体下部パーツに最大三段の端子台・コネクタ取付け箇所。
  • シリアル接続とパラレル接続を備えた5極DINレールバスコネクタで、容易にモジュール間通信を実現