メンテナンスおよび操作人員の安全面
サンプルアプリケーション:安全な鉄道運行
鉄道インフラ機器の安全な操作、検査、メンテナンス
乗客のための安全な鉄道運行の要件の他に、メンテナンスおよび操作人員の安全要件も満たす必要があります。電気機械式操作機器は、基本的にスイッチを切ることがないため、常に危険と隣り合わせです。特に低電圧エリアでは、検査、メンテナンス、サービス措置を、使用中の機器に頻繁に実施する必要があります。そのため、適切な措置を前もって実装して、人員の安全を確保する必要があります。
特に古い信号ボックスでは、一部のアプリケーションでは、保護措置として非導電性の環境が必要です。保護クラスIIの保護絶縁機器は、保護接地接触なしでも高品質の絶縁コンセプトと非導電性ケースによって電気的安全性を提供するため、それらを使用する必要があります。
「単純な」電気機械式部品でも、高い電子品質規格と設計特性により、接触電圧に対する保護を提供しなければなりません。これは、感電防止、固定具、断路ナイフ、絶縁テストプラグ、パルス電圧抵抗で実現されます。フエニックス・コンタクト の試験ラボはISO 17025準拠の認証を受けており、高品質規格を保証します。