信号テクノロジ向け端子台

信号テクノロジ向け端子台

フエニックス・コンタクトは、信号テクノロジのさまざまなアプリケーション向けに、屋内および屋外用電気接続テクノロジの幅広い製品ラインアップを提供しています。CLIPLINE completeシリーズの電線サイズ範囲0.14~300 mm²の端子台は、ねじ式、スプリング式、ボルト式、IDC接続式などのさまざまな接続方式があり、確実な接続を確保します。鉄道インフラでは、Push-in直接接続式などのスプリングテクノロジに基づく接続テクノロジの使用が増えています。スプリングケージテクノロジのすべてのメリットを併せ持ち、電線接続の時間を大幅に短縮できるため、大きなコスト削減の可能性があります。

鉄道インフラシステムには、数十年という非常に長いサービス寿命があります。そのため、使用される接続テクノロジはフェールセーフでメンテナンス不要でありながら、従来の規格を満たす必要があります。例えばフエニックス・コンタクトの端子台は、とりわけ衝撃と振動に関してEN 50125-3の厳しい要件を満たします。

CLIPLINE complete製品ラインアップは端子台を幅広く選択できる他に、包括的で汎用的なアクセサリシリーズを提供します。試験用およびサービス用コネクタ、ブリッジ、シールドクランプなどで構成されます。

鉄道インフラ向け断路ナイフ付き端子台

鉄道インフラ向け断路ナイフ付き端子台

断路ナイフ付き端子台はさまざまなタスクに使用されます。レバータイプの断路ナイフ、絶縁プラグ、回転式コンタクトを使って回路を分離でき便利です。当社の断路ナイフ付き端子台は、高品質の断路ポイントと、あらゆる空間距離と沿面距離に確実に準拠できるコンパクトな設計が特長です。取扱いが容易:標準のドライバで断路ナイフを操作でき、S-MTスイッチングロックにより断路ポイントが誤って閉じるのを防ぎます。断路箇所の両側をテストできます。電流の流れていないPTプッシュボタンの感電防止機能は最大1,000Vを確保するため、試験は100%安全です。

鉄道インフラ向けマーシャリング用パッチボード

信号マーシャリング向けのマーシャリング用パッチボード

PTMCマーシャリングパッチボードにより、鉄道インフラの信号マーシャリングで高い密度が可能です。モジュール式設計で、正確な極数のさまざまな設計に対応します。さまざまな設置オプションとあわせて、新規および既存の信号所への統合に理想的です。色付きのマトリックス部品で、直感的で明確に配置された取付けが容易です。

鉄道インフラ向け分岐ブロック

PTFIX端子台 非常に狭いスペースへの取付け

不要な信号線は接続ポイントに配置してマークし、等電位ボンディングコンセプトに組込む必要があります。PTFIX端子台は、このような信号線を集めてまとめるのに理想的です。最小レベルの設置スペースで、多数のコアを電位にプロフェッショナルに接続でき、さらにサージ保護部品にグループとして接続できます。