鉄道インフラ向け電源

屋内および屋外設備用電源

当社の高可用性電源とDC/DCコンバータは、信号テクノロジの代表的な要件に調和します。高い効率因子と、高寿命キャパシタなどの高品質部品を使用することにより、当社の製品は高い信頼性(MTBF 40 C >500,000時間)と長いサービス寿命が特長です。 屋外システムで使用できる、広域な温度範囲と保護コーティングの電子機器もあります。

信号テクノロジのDC/DCコンバータ

DC/DCコンバータ

信号所の信号テクノロジでは、DC/DCコンバータを使用して制御電圧を変換します。組込みの電気絶縁により、2つの電位をデカップリングして抑制し、フローティング給電グリッドをセットアップすることもできます。長い回線経路での電圧降下後に、DC/DCコンバータは既存の電圧をリフレッシュします。デジタル信号所には、DCバス電圧を従来型の制御電圧に変換できるコンバータソリューションをお選びください。

鉄道エンジニアリングにおける遠隔診断用無停電電源装置

遠隔診断用無停電電源装置

QUINTシステムなら、鉄道テクノロジをすぐにデジタル化できます。電源、無停電電源装置、バッテリーモジュールをネットワークに組み込んで、包括的な診断オプションのメリットを享受できます。機器設定を簡単にインポートできるように、当社の電源には柔軟にパラメータ設定できるコンフィグレーションインターフェースが備わっています。当社の無停電電源装置には、機器の状態をリアルタイムで通信し、制御コマンドを受信する通信インターフェースも備わっています。これにより、機器とバッテリーモジュールの状態をいつでも呼び出すことができます。

制御コマンドと信号伝送向けの電源

安全Plus付き電源

制御コマンドと信号伝達の安全関係モジュールに給電する電源には、出力電圧の大きさを考慮する必要があります。安全文書の調査中は特にそうです。欠陥のある機器は出力電圧が上がることがあり、信号ひずみにつながることがあります。この場合操作上の安全が危険にさらされます。当社の電源を使用すると、このエラーを実質的に排除することができます。出力には二重のサージ保護があり、二次側にたとえば24 Vの電圧を確実に給電できます。

二重絶縁電源

二重絶縁電源

信号所の一部のアプリケーションでは、保護措置として非導電性の環境が必要です。この場合、感電から保護するため、保護クラスIIの保護絶縁を持つ機器が使用されます。当社の100 W未満のQUINT POWER電源は、高品質絶縁コンセプトと非導電性ケースにより、保護導線接続が不要なため、このようなアプリケーションに適しています。