ローターブレード監視

ローターブレード監視 モジュール型状態監視で最適化されたシステム運用

風力発電機は近年大幅に進化しています。機械は非常に複雑な発電所になりました。風力発電機の大型化、ローターブレードの長尺化に伴い、より複雑な監視やクローズドループ制御が必要になっています。ローターブレードは特に、高い負荷にさらされます。摩耗と損傷の可能性が高いです。常時監視により、確実に損傷を早期に修理することができます。そのため高価な修理と長いダウンタイムを回避できます。

アプリケーション

ますます大きくなるローター径を扱う場合、ローターブレードの状態監視は慎重な対応を必要とする作業となります。適切な監視機能タイプを使用することで、システム効率を高め、重要な安全機能を実装して風力発電機への損傷を予防できます。

Blade Intelligence 革新的な測定テクノロジによる状態監視

Blade Intelligenceブレード監視ソリューションを使用すると、常にローターブレードの状態を把握でき、イベント発生の際には迅速に対応できます。Blade Intelligenceは、凍結検知、負荷監視、雷電流測定、構造監視で構成されます。当社のソリューションには複数のバージョンがあります。簡単に改修して既存のプラントに確実に組み込むこともできます。

インタラクティブイメージマップ:センサと評価ユニットを備えたローターブレード監視向けのBlade Intelligenceソリューションのトポロジ
負荷監視用センサ
風力発電機のローターブレードに対する負荷の測定用センサ。磁気シールドおよびケーブルインピーダンス補正機能付き。
詳細をご覧ください
負荷監視用センサ
構造監視用センサ
ローターブレード上の構造監視用センサ ローターブレード当たり必要なセンサは1台のみです。2つの軸での加速度と温度を測定します。
詳細をご覧ください
構造監視用センサ
雷電流測定用センサ
落雷の連続検出と評価用光学式雷センサ。保護等級IP67。
詳細をご覧ください
雷電流測定用センサ
凍結検知用センサ
風力発電機用無線凍結および温度センサ、粘着式、ローターブレード、タワー、またはナセルに取付け、無線レシーバと通信。
詳細をご覧ください
凍結検知用センサ
評価ユニット
センサはローターブレードの監視用データを、この共通評価ユニットに提供します。
詳細をご覧ください
評価ユニット
ローターブレード監視用制御盤

モジュール型のBlade Intelligenceソリューションの評価ユニット

モジュール型システムの設定

Blade Intelligenceソリューションはモジュール設計のため、個別のソリューションを要件に基づき必要に応じて組み合わせることができます。ローターブレードに取り付けるために特に開発されたセンサは、共有評価ユニットで処理するために必要なすべてのデータを提供します。追加のセンサテクノロジによる拡張はいつでも可能です。新しいテクノロジと無線センサにより、長期的で効率の良いメンテナンス管理が可能です。また、既存の風力発電機の改造も効率的に行うことができます。

洋上風力発電所の前の画面上のProficloud.ioダッシュボード

すべてのデータを一覧表示 スマートサービス - Proficloud.ioによる駆動

時系列データサービス(Time Series Data Service)は、IIoTプラットフォーム「Proficloud.io」のスマートサービスの1つで、これにより風力発電機をクラウドで監視することができます。

例えば、低温時にローターブレード上の氷の厚さを監視します。  危険なレベルに到達した場合には、内蔵の警告機能で直接通知を受けることができます。他のオプションには、落雷とその結果のピーク負荷、個別のローターブレードの曲げモーメントの表示などがあります。

個別のご面談
個別ソリューションを今すぐリクエスト。
お客様のプロジェクト特有の要件についてのご相談を承っております。
お問い合わせください
フエニックス・コンタクトの風力発電機の前の冬の風景の風力チーム