ねじ込み用ねじ付きヘビーデューティコネクタ
2024-12-27
新製品HEAVYCON D7コネクタは、簡単かつ短時間で取り付けられるようねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースが付いています。M25またはM32のカウンターナットを使うか、対応するねじでモータや機器に直接ねじ止めすることにより、丸型パネル穴に便利に取り付けることが可能です。
新製品のD7サイズのヘビーデューティコネクタにより、スペースをとらず柔軟で、堅牢な機械やシステムのケーブル配線が可能になります。新しいねじ込み用ねじ付きパネル取付けベースにより、取付けの時間が大幅に短縮されるため、既存のケーブルグランドで用いているプラグイン接続式の代わりになります。
パネル取付けベースとスリーブハウジングは、耐腐食性アルミニウムダイカスト製と高品質プラスチック製があり、角度付き型とストレート型の2種類があります。非常にコンパクトで堅牢な設計が特長です。
保護等級IP66およびIP67で、塵や水から最適に保護し、-40°Cから+125°Cの幅広い温度範囲向けに設計されています。これにより、屋外アプリケーションでも安全に使用することができます。
導電性の表面およびシールにより、信頼性の高いEMC保護と安全な運用を実現します。加えて、HEAVYCON D7コネクタの耐衝撃性および耐振動性はDIN EN 61373に準拠しています。これらの特長により、信頼性の高い、省スペースの信号、電力、データの供給を行える理想的なソリューションとなっています。
丸型パネル穴用のパネル取付けベースも、さまざまなアプリケーションで高速な取付けを可能にします。
以下より製品一覧をご参照いただき、お問い合わせください。
報道関係者お問い合わせ先
フエニックス・コンタクト株式会社
|
ニュースお問い合わせ窓口
jp-info@phoenixcontact.co.jp