Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.

  • Filtri:
  • Filtro utilizzato (1):
Connettore HEAVYCON per centri elaborazione dati

Connettori industriali HEAVYCON per centri elaborazione dati

I nuovi connettori HEAVYCON Data Center di Phoenix Contact ottimizzano la trasmissione di energia dalla PDU al rack IT e offrono una robusta trasmissione di energia fino a 70 A. La bassa resistenza di contatto dei contatti a crimpare riduce il fabbisogno energetico fino al 60%. La minore generazione di calore riduce anche la necessità di raffreddamento.

Connettori per dispositivi M12 angolari per THR

Connettore per dispositivi M12 angolare per THR

Phoenix Contact offre connettori M12 angolari per la lavorazione a rifusione (THR), sviluppati appositamente per la produzione automatizzata.

Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale

Nuovi connettori per i poli della batteria per sistemi di stoccaggio domestico

Phoenix Contact lancia sul mercato nuovi connettori per applicazioni con sistemi di accumulo residenziale. La codifica meccanica e la siglatura a colori rendono i nuovi connettori perfetti per l'impiego su inverter a batteria.

Distributori dell'alimentazione della serie PRC 20

Distributori dell'alimentazione a innesto della serie PRC 20

Il nuovo distributore dell'alimentazione a innesto fino a 20 A di Phoenix Contact è la soluzione ideale per un'installazione rapida e semplice tramite Plug and Play.

Connettore per i poli della batteria della serie BPC

Connessioni sicure per i sistemi di accumulo di energia

I nuovi connettori protetti dall'inversione di polarità della serie BPC di Phoenix Contact sono ideali per l'uso in sistemi di accumulo di energia. Grazie alla ruotabilità a 360° e ai vari tipi di connessione, offrono grande flessibilità a chi li utilizza.

Sistema di connettori standardizzato per Profinet over SPE

Sistema di connettori standardizzato per Profinet over SPE

Con le sue tecnologie, Profibus & Profinet International è sinonimo di una varietà di innovazioni e di interoperabilità tra produttori. A cominciare dalla connettività, con i connettori e i cavi.

GameChangers per la connessione di dispositivi

GameChangers: la rivoluzione della connessione di dispositivi

Phoenix Contact presenta i GameChangers per la connessione di dispositivi: grazie a idee, tecnologie e materiali avanzati, offrono soluzioni innovative per una maggiore velocità, compattezza, leggerezza, robustezza, flessibilità e prestazioni nella costruzione di dispositivi.

Connettori industriali con filettatura a vite

Connettori industriali con filettatura a vite

Phoenix Contact offre custodie base di montaggio con filettatura a vite per installare in modo semplice e rapido i connettori HEAVYCON D7. Possono essere facilmente fissati nei fori su parete con un controdado M25 o M32 o avvitati direttamente a motori e dispositivi con le stesse filettature.

Inserti contatti a moduli con funzione per connettori industriali

Inserti contatti modulari con funzione per connettori industriali

Con i nuovi inserti contatti modulari HEAVYCON HC-M-MWF per connettori industriali, Phoenix Contact offre un elevato grado di funzionalità per il cablaggio in campo. Gli inserti contatti modulari hanno un vano funzionale e una zona di sezionamento. In questo modo si realizzano, ad esempio, i ponticelli di potenziale o la messa in sicurezza direttamente sull'applicazione.

Immagine della fiera electronica

Phoenix Contact alla fiera electronica 2024: focus sulla tecnologia di connessione innovativa e sulle energie rinnovabili

All'insegna del motto "Change Forward - Il futuro che si può toccare", quest'anno Phoenix Contact presenterà i suoi prodotti di punta per la trasmissione di segnali, dati e potenza alla fiera electronica 2024 che si terrà a Monaco di Baviera dal 12 al 15 novembre. Il tema della fiera si concentrerà sulle tecnologie di connessione e sulle soluzioni pionieristiche per l'infrastruttura di ricarica, le energie rinnovabili e le soluzioni a corrente continua per il settore della All Electric Society.

Inserti contatti HEAVYCON TSC per il collaudo dei trasformatori

Connettori industriali per attività di misura e collaudo nel campo della tecnologia di protezione

I nuovi inserti contatti HEAVYCON TSC di Phoenix Contact sono utilizzati nei quadri di media tensione. Sono stati progettati appositamente per le attività di misura e collaudo e offrono una soluzione solida per collegamenti temporanei o continui.

La connessione Push-Lock combinata con il bloccaggio rapido Push-Pull

Connettori M12 assemblabili con bloccaggio rapido Push-Pull e connessione Push-Lock

I vantaggi comprovati dei connettori M12 includono la loro robustezza industriale e le dimensioni compatte. Phoenix Contact esalta questi punti di forza con una gestione semplice e senza utensili. Il bloccaggio rapido Push-Pull e la connessione Push-Lock del conduttore rendono il montaggio e l'installazione semplici e affidabili.

Connettori industriali con inserti contatti Push-in

Inserti contatti Push-in per connettori industriali per la trasmissione di potenza

Gli inserti contatti Push-in per connettori industriali modulari Heavycon di Phoenix Contact permettono la connessione dei conduttori facile e senza utensili. I nuovi inserti contatti per applicazioni ad alta corrente trasmettono in modo affidabile correnti fino a 100 A.

Morsetti per circuiti stampati, connettori e custodie per l'elettronica in bioplastica

Riduzione delle emissioni di CO2 grazie all'uso di plastiche a base biologica nella tecnologia di connessione di dispositivi

Phoenix Contact punta a prodotti progressivamente sempre più sostenibili. Esistono già soluzioni nelle categorie di prodotto dei morsetti per circuiti stampati, dei connettori e delle custodie per l'elettronica che hanno migliorato significativamente l'impronta di carbonio grazie all'ottimizzazione dei processi e ai materiali sostenibili.

Single Pair Ethernet System Alliance alla Hannover Messe e logo

Single Pair Ethernet System Alliance ancora una volta con un proprio stand alla Hannover Messe

Ad aprile, la Hannover Messe si riconferma l'evento internazionale più importante per tutte le tecnologie legate alla trasformazione industriale.

Distributori Y e H del sistema di installazione IPD

Distribuire l'energia facilmente e senza utensili con i quadri di distribuzione

Il sistema di installazione IPD di Phoenix Contact è una soluzione affidabile e confortevole per la distribuzione dell'alimentazione, anche in situazioni di installazione difficili. Grazie alla tecnologia Push-in e al meccanismo di bloccaggio rapido a baionetta, il sistema consente l'installazione sicura e senza utensili di connettori, passaparete e distributori.

Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole

Connettore per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole

I connettori di installazione assemblabili QPD STAK 3 e QPD STAS 3 di Phoenix Contact semplificano l'installazione di impianti elettrici. Sono stati sviluppati appositamente per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende da sole.

Heavycon Evo pressacavo multiplo nella pratica

Pressacavi multipli per la massima flessibilità

I connettori industriali Heavycon Evo di Phoenix Contact offrono una soluzione innovativa per molte applicazioni grazie all'esclusivo pressacavi che può essere montato in modo flessibile con chiusura a baionetta. La direzione di uscita del cavo può essere impostata direttamente sul luogo di installazione e modificata in qualsiasi momento. Nuovi pressacavi multipli per Heavycon Evo.

Cavi di installazione IPD

Cavetti di installazione IPD confezionati

Il sistema di installazione IPD di Phoenix Contact è completamente innestabile e consente la connessione di cavi a 3 e 5 poli. Push-Lock è una tecnologia di connessione senza utensili che consente di installare in modo rapido conduttori flessibili e rigidi da 0,5 a 2,5 mm².