Connettori industriali con filettatura a vite

12.11.2024
Connettori industriali con filettatura a vite

Phoenix Contact offre custodie base di montaggio con filettatura a vite per installare in modo semplice e rapido i connettori HEAVYCON D7. Possono essere facilmente fissati nei fori su parete con un controdado M25 o M32 o avvitati direttamente a motori e dispositivi con le stesse filettature.

I connettori industriali di dimensione D7 consentono un cablaggio flessibile, poco ingombrante e robusto di macchine e sistemi. Le nuove custodie base di montaggio con filettatura a vite consentono un notevole risparmio di tempo durante l'installazione e offrono un'alternativa innestabile ai pressacavi esistenti. Le custodie di montaggio e protettive sono disponibili in pressofuso di alluminio anticorrosione o in plastica di alta qualità, in versione angolare e diritta. Sono caratterizzati da una struttura particolarmente compatta e robusta. Con un grado di protezione IP66 e IP67, offrono una protezione ottimale dalla polvere e dall'acqua e sono progettati per un intervallo di temperatura che va da -40 a +125 °C. Possono pertanto essere anche utilizzati in modo sicuro in applicazioni per esterni. Le superfici conduttive e le guarnizioni assicurano una protezione EMC affidabile e un funzionamento sicuro. I connettori HEAVYCON D7 resistono anche agli urti e alle vibrazioni in conformità alla norma DIN EN 61373. Grazie a queste loro caratteristiche, rappresentano una soluzione ideale per una trasmissione affidabile e poco ingombrante di segnali, energia e dati. Le custodie base di montaggio per i fori su parete garantiscono inoltre una rapida installazione in varie applicazioni.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications