Phoenix Contact amplia la gamma di dispositivi di protezione: protezione termomagnetica in una larghezza di soli 8 mm

29.10.2025
Interruttori di protezione di sistema PTCB TM

Con PTCB TM, Phoenix Contact lancia sul mercato una nuova generazione di interruttori di protezione magnetotermici. Con una larghezza di soli 8 mm, il controllo corrente impilabile e la possibilità di collegarsi direttamente al sistema CLIPLINE complete, la famiglia di prodotti offre un'elevata efficienza e trasparenza nel quadro elettrico ed è adatta alle applicazioni industriali più esigenti.

Gli interruttori magnetotermici sono stati sviluppati appositamente per applicazioni industriali con elevate correnti di inserzione e, grazie alla loro struttura sottile di soli 8 mm, occupano pochissimo spazio nel quadro elettrico. La serie PTCB TM è completamente collegabile alla serie di morsettiere modulari CLIPLINE complete e consente un'integrazione intuitiva nelle applicazioni esistenti. Gli interruttori sono disponibili con correnti nominali finemente graduate da 0,5 A a 16 A e coprono un'ampia gamma di applicazioni grazie alle curve caratteristiche F2 e M1. Si va dai componenti elettronici sensibili alle utenze ad alta intensità di potenza, come motori e trasformatori.

Una caratteristica speciale è il controllo corrente impilabile con soglia di allarme regolabile, che fornisce trasparenza sullo stato attuale del carico sia a livello locale che con segnalazione a distanza. La semplice integrazione del PLC tramite uscite digitali supporta una diagnostica coerente del sistema e aumenta la disponibilità dell'impianto. Gli interruttori sono azionati tramite una leva di ribaltamento intuitiva, che visualizza chiaramente lo stato di commutazione, anche quando sono diseccitati. Ciò riduce la quantità di formazione necessaria e minimizza gli errori operativi. Con il lancio della serie PTCB TM, Phoenix Contact sottolinea la propria esperienza nello sviluppo di soluzioni olistiche per l'elettrificazione, l'automazione e l'integrazione dei sistemi. La nuova famiglia di prodotti integra la gamma esistente con componenti di protezione robusti, poco ingombranti e intelligenti per i moderni quadri elettrici.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications