Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GameChangers: la rivoluzione della connessione di dispositivi

12.11.2024
GameChangers per la connessione di dispositivi

Phoenix Contact presenta i GameChangers per la connessione di dispositivi: grazie a idee, tecnologie e materiali avanzati, offrono soluzioni innovative per una maggiore velocità, compattezza, leggerezza, robustezza, flessibilità e prestazioni nella costruzione di dispositivi.

Connettori innovativi come quelli a doppio filo per il Single Pair Ethernet non solo convincono per la loro velocità di trasmissione, ma offrono anche una maggiore velocità in fase di Design-in, installazione e messa in servizio. I connettori per circuiti stampati dimostrano le loro prestazioni in uno spazio particolarmente ridotto. Ogni millimetro viene utilizzato per ottenere maggiori prestazioni e densità funzionale, ad esempio con i connettori per circuiti stampati con connessione Push-in e passo di 6,35 mm. Tecnologie di connessione innovative, come le connessioni di circuiti stampati azionati a leva o i connettori M12 Push-Pull a bloccaggio rapido, garantiscono una connessione di dispositivi particolarmente semplice.

I prodotti robusti con elevato grado di protezione, come le custodie da esterno resistenti alle intemperie o i connettori di installazione per una sicura distribuzione dell'alimentazione, funzionano anche in condizioni difficili. Connettori e custodie flessibili e personalizzabili ampliano le opzioni di progettazione dei dispositivi. I connettori ad alte prestazioni forniscono la massima potenza per le applicazioni più impegnative. Ad esempio, i connettori M17 e M23 compatibili con tutti i produttori per la trasmissione continua di segnali e potenza o i connettori per dispositivi di accumulo fino a 1.500 V.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications