News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.

  • Filtri:
  • Filtro utilizzato (1):
Custodia per l'elettronica con simulazione termica

Custodia per l'elettronica con simulazione termica

Le custodie per l'elettronica con dissipatori adeguati e circuiti stampati ottimizzati offrono un raffreddamento ottimale e un aumento delle prestazioni dei dispositivi. Per le custodie per l'elettronica delle serie BC, ME-IO, ICS e UCS, Phoenix Contact offre quindi una combinazione di dissipatori adatti e un servizio di simulazione unico che massimizza l'efficienza termica del dispositivo.

Base custodia ICS

Nuova base custodia per le custodie per l'elettronica della serie ICS

La base custodia della serie ICS di Phoenix Contact con una larghezza di 50 mm, offre la più ampia superficie possibile per i circuiti stampati, creando così più spazio per l'elettronica situata sopra di essi.

Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati per custodie a profili estrusi UM

Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati per custodie a profili estrusi UM

Il supporto per Evaluation (EVA) Board per custodie a profili estrusi UM-BASIC e UM-PRO di Phoenix Contact è un sistema di tenuta regolabile in modo flessibile per il fissaggio di circuiti stampati di diverse dimensioni. Il sistema può essere montato su un profilo UM-BASIC/UM-PRO 122 di Phoenix Contact.

Sistema di custodia ME-IO Slim per controllori compatti

Sistema di custodia ME-IO Slim per controllori compatti

La custodia ME-IO Slim è la soluzione efficiente firmata Phoenix Contact per i controllori compatti che richiedono una connessione frontale a tenuta. La larghezza del modulo di soli 12 mm consente di progettare un sistema a ingombro ridotto.

GameChangers per la connessione di dispositivi

GameChangers: la rivoluzione della connessione di dispositivi

Phoenix Contact presenta i GameChangers per la connessione di dispositivi: grazie a idee, tecnologie e materiali avanzati, offrono soluzioni innovative per una maggiore velocità, compattezza, leggerezza, robustezza, flessibilità e prestazioni nella costruzione di dispositivi.

Immagine della fiera electronica

Phoenix Contact alla fiera electronica 2024: focus sulla tecnologia di connessione innovativa e sulle energie rinnovabili

All'insegna del motto "Change Forward - Il futuro che si può toccare", quest'anno Phoenix Contact presenterà i suoi prodotti di punta per la trasmissione di segnali, dati e potenza alla fiera electronica 2024 che si terrà a Monaco di Baviera dal 12 al 15 novembre. Il tema della fiera si concentrerà sulle tecnologie di connessione e sulle soluzioni pionieristiche per l'infrastruttura di ricarica, le energie rinnovabili e le soluzioni a corrente continua per il settore della All Electric Society.

Panoramica delle tre dimensioni della serie Monitoring Case Systems MCS

Custodia per l'elettronica per applicazioni con sensori e IIoT

Con la nuova serie MCS, Phoenix Contact offre una custodia sofisticata per un'ampia gamma di elettronica. Convincente a tutti i livelli: dal montaggio del circuito stampato e dal semplice assemblaggio fino alla manutenzione del dispositivo. Il design modulare della custodia offre un elevato livello di praticità.

Edificio in costruzione con soluzione di impianto fotovoltaico della serie POS

Soluzione di impianto fotovoltaico per sistemi energeticamente autosufficienti

Phoenix Contact presenta una soluzione di custodia basata su pannelli fotovoltaici con diverse classi di potenza fino a 190 Wp. Il sistema POS (Pico Off-Grid System) comprende una custodia in plastica protetta dall'acqua e dagli urti, un supporto per montaggio su palo in acciaio inox e un pannello solare. Per creare una soluzione autosufficiente da utilizzare sul campo, è possibile aggiungere computer, unità di comunicazione, batterie e altro ancora.

Morsetti per circuiti stampati, connettori e custodie per l'elettronica in bioplastica

Riduzione delle emissioni di CO2 grazie all'uso di plastiche a base biologica nella tecnologia di connessione di dispositivi

Phoenix Contact punta a prodotti progressivamente sempre più sostenibili. Esistono già soluzioni nelle categorie di prodotto dei morsetti per circuiti stampati, dei connettori e delle custodie per l'elettronica che hanno migliorato significativamente l'impronta di carbonio grazie all'ottimizzazione dei processi e ai materiali sostenibili.

Custodie da esterno OCS

Custodia da esterno di grande volume per il funzionamento affidabile di sistemi di dispositivi autosufficienti

Phoenix Contact amplia la sua gamma di custodie da campo con la nuova generazione di custodie da esterno OCS. Le tre nuove varianti di custodia, più grandi, facilitano l'installazione di diversi componenti elettronici in un'unica custodia.

Connettori per connettori bus per guide DIN

Estensioni per connettori bus per guide DIN ICS e ME-IO

Con le serie di custodie ME-IO e ICS, Phoenix Contact offre una gamma completa per lo sviluppo di dispositivi. Le nuove estensioni per i connettori bus per guide DIN rendono ancora più facile l'implementazione di un sistema complessivo composto da più moduli.

Morsetti per circuiti stampati ICS

Estensioni della gamma prodotti per le custodie per l'elettronica della serie ICS

Con la serie di custodie ICS, Phoenix Contact offre un sistema di custodie versatile per dispositivi di automazione orientati al futuro.

Soluzioni per elementi di raffreddamento UCS

Elemento di raffreddamento passivo e diffusione di calore per custodie per l'elettronica UCS

I sistemi embedded e i Single Board Computer stanno diventando sempre più potenti e allo stesso tempo più compatti. Per garantire un funzionamento affidabile sono necessari sistemi coordinati di dissipazione del calore. Phoenix Contact offre quindi un elemento di raffreddamento/diffusore di calore integrato per la serie di custodie Universal Case System (UCS).

Rappresentazione termica di un dispositivo elettrico

Progettazione elettronica ottimale attraverso la simulazione termica per gli sviluppatori di dispositivi

La simulazione termica online di Phoenix Contact offre nuove possibilità per la progettazione adeguata dell’elettronica industriale già in fase di sviluppo.

Custodia modulare ICS con diverse mascherine e tecnologie di connessione

Nuove mascherine per custodie modulari della serie ICS

Per le custodie per l'elettronica modulari della serie ICS di Phoenix Contact sono disponibili anche mascherine nelle profondità 67,5, 90 e 112,5 mm.