Custodia per l'elettronica con simulazione termica
Le custodie per l'elettronica con dissipatori adeguati e circuiti stampati ottimizzati offrono un raffreddamento ottimale e un aumento delle prestazioni dei dispositivi. Per le custodie per l'elettronica delle serie BC, ME-IO, ICS e UCS, Phoenix Contact offre quindi una combinazione di dissipatori adatti e un servizio di simulazione unico che massimizza l'efficienza termica del dispositivo.
Grazie alla combinazione flessibile di dissipatori in alluminio e custodie in plastica, questi sistemi ibridi offrono una soluzione ideale per l'ottimizzazione termica dei dispositivi. La struttura modulare e i dissipatori personalizzati per i rispettivi sistemi a custodie consentono una dissipazione di calore mirata in diverse applicazioni. Il rapporto spazio/prestazioni è ottimale grazie alla disposizione coordinata dei componenti e al raffreddamento mirato.
L'integrazione di dissipatori in alluminio in custodie in plastica garantisce la massima dissipazione di calore senza l'uso di ulteriori sistemi di raffreddamento attivi. È quindi ideale per le applicazioni in cui sono richieste le massime prestazioni.
Le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact con dissipatori di calore in alluminio creano le condizioni giuste per applicazioni compatte. Più efficiente è il raffreddamento, più alta è la densità di potenza possibile e più esigenti sono le condizioni ambientali che si possono realizzare, massimizzando l'uso dello spazio disponibile per l'installazione.