Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Soluzione di impianto fotovoltaico per sistemi energeticamente autosufficienti

27.08.2024
Edificio in costruzione con soluzione di impianto fotovoltaico della serie POS

Phoenix Contact presenta una soluzione di custodia basata su pannelli fotovoltaici con diverse classi di potenza fino a 190 Wp. Il sistema POS (Pico Off-Grid System) comprende una custodia in plastica protetta dall'acqua e dagli urti, un supporto per montaggio su palo in acciaio inox e un pannello solare. Per creare una soluzione autosufficiente da utilizzare sul campo, è possibile aggiungere computer, unità di comunicazione, batterie e altro ancora.

Con una custodia robusta in grado di resistere a condizioni climatiche estreme e un supporto per montaggio su palo in acciaio inox, questo sistema offre una soluzione affidabile e duratura per la fornitura di energia in aree remote e ambienti difficili. L'impianto fotovoltaico autosufficiente utilizza l'energia del sole per l'alimentazione. Il pannello fotovoltaico è collegato con i connettori fotovoltaici SUNCLIX. La combinazione di pannelli solari monocristallini di alta qualità e di una custodia robusta rende il sistema particolarmente adatto all'uso in aree remote. Viene utilizzato, ad esempio, per la registrazione di dati ambientali, in ambienti industriali con requisiti elevati e in molte altre applicazioni.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications