Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Custodia per l'elettronica per applicazioni con sensori e IIoT

27.08.2024
Panoramica delle tre dimensioni della serie Monitoring Case Systems MCS

Con la nuova serie MCS, Phoenix Contact offre una custodia sofisticata per un'ampia gamma di elettronica. Convincente a tutti i livelli: dal montaggio del circuito stampato e dal semplice assemblaggio fino alla manutenzione del dispositivo. Il design modulare della custodia offre un elevato livello di praticità.

Monitoring Case System (MCS) è ideale per i dispositivi da campo nell'ambito della tecnologia dei sensori e per le applicazioni IoT e IIoT. Grazie al grado di protezione IP65/IP67, le custodie possono essere utilizzate senza problemi in applicazioni industriali. In alternativa è disponibile anche una versione IP40. Il bordo inclinato della custodia consente di montare il circuito stampato quasi in orizzontale. In questo modo i connettori preassemblati possono scorrere attraverso i fori della custodia Ciò significa che l'ingombro massimo del circuito stampato può corrispondere all'ingombro della custodia e che si ottiene il massimo utilizzo dello spazio di installazione. Nella pratica, la custodia per l'elettronica è dotata di cerniere aggiuntive. Tali cerniere vengono successivamente inserite nella custodia e collegano la parte superiore della custodia e la copertura alla parte inferiore. In tal modo potrai effettuare operazioni di manutenzione o installazione senza richiedere l'uso delle mani. Anche la guarnizione è collegata alla custodia per evitare perdite.

Per le tue applicazioni, puoi scegliere tra un'ampia gamma di soluzioni basate su componenti standard, accessori opzionali e le nostre varie tecnologie di connessione. L'MCS è disponibile in tre dimensioni e con diverse varianti di telaio e copertura. Le custodie possono anche essere personalizzate con opzioni di stampa ed etichettatura, oltre che di lavorazione meccanica.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications